Schneider-Electric
 
ZB4BW7A3740 εικόνα- Schneider-electric
ZB4BW7A3740
Harmony XB4 κεφαλή για φωτ/μενο διπλό μπουτόν Ø22 με επαναφορά - Πράσινο/Κόκκινο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά προϊόντος Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κεφαλή για φωτιζόμενο διπλό μπουτόν
Συμβατότητα προϊόντος Ενσωματωμένο LED
Σύντομο όνομα συσκευής ZB4
Υλικό δακτυλίου Επιχρωμιωμένο μέταλλο
Τύπος κεφαλής Πρότυπο
Διάμετρος στήριξης 22 mm
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα 1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής Ορθογώνιο
Τύπος χειριστηρίου Αυτόματη επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου 2 flush push-buttons - 1 central pilot light
Περιγραφή μπουτόν Green unmarked - red unmarked
Συμπληρωματικός
Συνολικό πλάτος CAD 30 mm
Συνολικό ύψος CAD 50 mm
Συνολικό βάθος CAD 30 mm
Βάρος προϊόντος 0,056 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης 7000000 Pa σε 55 °C 0.1 m
Χρώμα σήμανσης Μάυρη σήμανση όταν τα καλύμματα είναι λευκά
Λευκή σήμανση όταν τα καλύμματα είναι πράσινα, κόκκινα ή μαύρα
Προφίλ χειριστηρίου Green flush, unmarked
Red flush, unmarked
Μηχανική διάρκεια ζωής 1000000 cycles
Κωδικός σύνθεσης επαφών M1 για <6 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED
M2 για <6 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη με ενσωματωμένο LED
M6 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED and transformer
M10 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED
Παρουσίαση συσκευής Basic sub-assemblies
Περιβάλλον
Διεργασία προστασίας TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -40…70 °C
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 61140
Βαθμός προστασίας IP IP66 συμμόρφωση με IEC 60529
IP67 συμμόρφωση με IEC 60529
IP69
IP69K
NEMA βαθμός προστασίας NEMA 13
NEMA 4X
Βαθμός προστασίας IK IK06 συμμόρφωση με IEC 50102
Πρότυπα EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
DNV
UL listed
CSA
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 5 gn (f= 2…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Packing Units
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 57 g
Ύψος συσκευασίας 1 3,3 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 5,3 cm
Μήκος συσκευασίας 1 5,5 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 5
Βάρος συσκευασίας 2 1,285 kg
Υψος συσκευασίας 2 3,3 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 5,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 26,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S03
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 200
Βάρος συσκευασίας 2 11,742 kg
Υψος συσκευασίας 3 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 30 cm
Μήκος συσκευασίας 3 40 cm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months