|
|
|
ZB5AZ31
add-on négyzetes trim -Ø22 kerek fejhez
|
|
|
Fő
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Négyzet alakú perem
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
ZB5A
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
Kerek fej
|
Kiegészítő
Colour
|
Fekete
|
Készülék alkalmazás
|
Globális telepítés kiegyensúlyozás
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
2. csomag hossza
|
7,0 cm
|
2. csomag súlya
|
34,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,938 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|