|
|
|
ZBV0143
Harmony XB4/XB5 Ø22 jelzőlámpa búra, LED modulhoz, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Lencsevédő sapka
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Tető
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítási tartozékok
|
Termék kompatibilitása
|
Universal LED
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Jelzőlámpa
|
Lámpabúra vagy tető típusa
|
Sima búra
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Vörös
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Jelölés
|
Jelöletlen
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,9 cm
|
1.csomag hossza
|
2,9 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,4 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,3 cm
|
2. csomag hossza
|
5,2 cm
|
2. csomag súlya
|
25,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,277 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Garancia
|
|