|
|
|
ZBZG156
Harmony tesztlámpa blokk, 12/24-120VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
1 áramváltó
|
Termék kompatibilitása
|
Beépített LED
BA9s
|
Fénytömb típusa
|
Egyszeres blokk tesztlámpához
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12 V AC SELV
24 V AC SELV
24...120 V AC SELV
|
Elektromos csatlakozás
|
1 vezeték
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály esetén Harmony XB4R megfelel IEC 60536
II osztály esetén Harmony XB5R megfelel IEC 60536
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 60947-6-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
JIS C 852
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (függőben)
UL listed
DNV-GL
BV
CSA-Ex
GOST
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
18,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
165
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,65 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|