Panier PDF
Capteurs inductifs XS
Interrupteurs de fin de course XC
Pressostats XM
Gamme miniature
Gamme compacte
Gamme classique
Gamme industrielle
Convoyeurs à bande
Interrupteur de fin de course transversal
Gamme application sévères
Caractéristiques communes
Description des contacts: 2 x (1 "O" + 1 "F")
Fonctionnement des contacts: À action brusque
Nombre de positions: 1
Filtrer par
Type de tête
Tête de piston M16 (1)
Tête de piston M12 (2)
Tête de piston (4)
Tête rotative (4)
Mode de fixation
Par la tête (3)
Par le corps (8)
Mouvement tête de commande
Tournant (4)
Linéaire (7)
Type d'unité de commande
Levier à galet à rappel acier (1)
Levier à galet à rappel métal monté sur roulement à billes (1)
Levier à galet à rappel thermoplastique (1)
Poussoir levier à galet à rappel acier rétractible (1)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (1)
Tout afficher
Poussoir avec galet à rappel acier (2)
Poussoir à rappel métal (2)
Poussoir à rappel métal soufflet en élastomère (2)
Masquer
Type de commande
Poussoir levier à galet à rappel (1)
Poussoir avec galet à rappel (2)
Levier à galet à rappel (4)
Poussoir à rappel (4)
Matière
Thermoplastique (2)
Acier (4)
Métal (5)
Spécificité de l'opérateur
Longueur variable (1)
Monté sur roulement à billes (1)
Rétractible (1)
Soufflet en élastomère (2)
Mouvement d'attaque
Sur embout (4)
Avec came 30° (7)
Type d'approche
Approche latérale, 1 sens (1)
Approche verticale, 1 sens (4)
Approche latérale, 2 sens (6)
Approche verticale (4)
Approche latérale (7)
Directive de l'opérateur
1 sens (5)
2 sens (6)
Produits 1 à 11 sur 11
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCMD4102L5EX
XCMD ATEX - ID Position - poussoir galet métal - 2O+2F brusque - câb 5m précablé
Is not part of a configuration
XCMD4110L5EX
XCMD ATEX - ID Position - pous. métal vertical - 2O+2F brusque - câb 5m précablé
Is not part of a configuration
XCMD4111L5EX
XCMD ATEX - ID Position - pous. métal soufflet - 2O+2F brusque - câb 5m précablé
Is not part of a configuration
XCMD4115L5EX
XCMD ATEX - ID Position - levier galet plast. - 2O+2F brusque - câb 5m précablé
Is not part of a configuration
XCMD4116L5EX
XCMD ATEX - Inter de pos. - levier galet métal - 2O+2F brusque - câb 5m précablé
Is not part of a configuration
XCMD4117L5EX
XCMD ATEX - IDP - levier galet métal roulemt- 2O+2F - brusque - câb 5m précablé
Is not part of a configuration
XCMD4124L5EX
XCMD ATEX - ID Position - levier galet esc - 2NO+2NC brusque - câb 5m précablé
Is not part of a configuration
XCMD4145L5EX
XCMD ATEX - Inter. de Pos. - lev. gal plast. long - 2O+2F snap - câb 5m précablé
Is not part of a configuration
XCMD41F0L5EX
XCMD ATEX - Inter. de Pos - pous.M12 métal - 2NO+2NC brusque - câb 5m précablé
Is not part of a configuration
XCMD41F2L5EX
XCMD ATEX - Inter. de Pos.- pous.M12 galet métal - 2O+2F snap - câb 5m précablé
Is not part of a configuration
XCMD41G1L5EX
IDP SOUFFLET ELASTO
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner