Panier PDF
Capteurs inductifs XS
Interrupteurs de fin de course XC
Pressostats XM
Gamme miniature
Gamme compacte
Gamme classique
Gamme industrielle
Convoyeurs à bande
Interrupteur de fin de course transversal
Gamme application sévères
Caractéristiques communes
Description des contacts: 2 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts: À action brusque
Nombre de positions: 1
Filtrer par
Type de tête
Tête multidirectionnelle (1)
Tête de piston M18 (2)
Tête rotative (4)
Tête de piston (6)
Mode de fixation
Par la tête (2)
Par le corps (11)
Mouvement tête de commande
Multi-directionnel (1)
Tournant (4)
Linéaire (8)
Type d'unité de commande
Tige souple à ressort à rappel (1)
Levier à galet à rappel thermoplastique galet diamètre 50 mm (1)
Levier à galet à rappel thermoplastique (1)
Poussoir à rappel métal soufflet en élastomère (1)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable, rouleau diamètre 50 mm (1)
Tout afficher
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (1)
Poussoir avec galet à rappel acier (2)
Poussoir à rappel métal (2)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (3)
Masquer
Type de commande
Tige souple à ressort à rappel (1)
Poussoir avec galet à rappel (2)
Poussoir levier à galet à rappel (3)
Poussoir à rappel (3)
Levier à galet à rappel (4)
Matière
Acier (2)
Métal (3)
Thermoplastique (7)
Spécificité de l'opérateur
Longueur variable, rouleau diamètre 50 mm (1)
Longueur variable (1)
Galet diamètre 50 mm (1)
Soufflet en élastomère (1)
Mouvement d'attaque
Avec toute pièce mobile (1)
Sur embout (3)
Avec came 30° (9)
Type d'approche
Approche latérale, 1 sens (1)
Approche multidirectionnelle (1)
Approche verticale ou latérale, 1 sens (1)
Approche verticale, 1 sens (4)
Approche latérale, 2 sens (6)
Approche verticale ou latérale (1)
Approche multidirectionnelle (1)
Approche verticale (4)
Approche latérale (7)
Directive de l'opérateur
2 sens (6)
1 sens (6)
Produits 1 à 13 sur 13
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKD3902P16EX
XCKD ATEX - ID Position - poussoir galet métal - 1NO+2NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD3906P16EX
XCKD ATEX - ID Position - tige souple ressort - 1NO+2NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD3910P16EX
XCKD ATEX - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+2NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD3911P16EX
XCKD ATEX - ID Position - poussoir métal soufflet - 1NO+2NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD3918P16EX
XCKD ATEX - ID Position - levier galet plastique - 1NO+2NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD3921P16EX
XCKD ATEX - ID Position - levier galet plastiq 1s lat - 1NO+2NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD3927P16EX
IDP MET GALET THERMO
Is not part of a configuration
XCKD3928P16EX
IDP MET GALET THERMO
Is not part of a configuration
XCKD3939P16EX
XCKD ATEX - ID Position - levier plastique - 1NO+2NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD3945P16EX
XCKD ATEX - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+2NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD3949P16EX
IDP MET LEVIER AJUST
Is not part of a configuration
XCKD39H0P16EX
OsiSense XC Atex - Idp m18 poussoir met
Is not part of a configuration
XCKD39H2P16EX
OsiSense XC Atex - Idp met m18 galet acier
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner