Panier PDF
Capteurs inductifs XS
Interrupteurs de fin de course XC
Pressostats XM
Gamme miniature
Gamme compacte
Gamme classique
Gamme industrielle
Convoyeurs à bande
Interrupteur de fin de course transversal
Gamme application sévères
Caractéristiques communes
Mode de fixation: Par le corps
Description des contacts: 2 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts: À action brusque
Nombre de positions: 1
Filtrer par
Type de tête
Tête rotative (1)
Tête multidirectionnelle (1)
Tête de piston (3)
Mouvement tête de commande
Tournant (1)
Multi-directionnel (1)
Linéaire (3)
Type d'unité de commande
Poussoir avec galet à rappel acier (1)
Tige souple à ressort à rappel (1)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (1)
Levier à galet à rappel thermoplastique (1)
Poussoir à rappel métal (1)
Type de commande
Poussoir levier à galet à rappel (1)
Levier à galet à rappel (1)
Poussoir à rappel (1)
Poussoir avec galet à rappel (1)
Tige souple à ressort à rappel (1)
Matière
Métal (1)
Acier (1)
Thermoplastique (2)
Mouvement d'attaque
Sur embout (1)
Avec toute pièce mobile (1)
Avec came 30° (3)
Type d'approche
Approche verticale, 1 sens (1)
Approche latérale, 1 sens (1)
Approche multidirectionnelle (1)
Approche latérale, 2 sens (2)
Approche verticale (1)
Approche multidirectionnelle (1)
Approche latérale (3)
Directive de l'opérateur
2 sens (2)
1 sens (2)
Produits 1 à 5 sur 5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKM3902H29EX
XCKM ATEX - ID Position - poussoir galet métal - 1NO+2NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKM3906H29EX
XCKM ATEX - ID Position - tige souple ressort - 1NO+2NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKM3910H29EX
XCKM ATEX - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+2NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKM3915H29EX
XCKM ATEX - ID Position - levier galet plastique - 1NO+2NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKM3921H29EX
XCKM ATEX - ID Position - levier galet plast latéral - 1NO+2NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner