left right
Caractéristiques communes  
Type de tête: Tête rotative
Mode de fixation: Par le corps
Mouvement tête de commande: Tournant
Mouvement d'attaque: Avec convoyeur à courroie
Type d'approche: Approche latérale, 2 directions
Description des contacts: 2 x 1 "O/F"
Fonctionnement des contacts: À action brusque
Nombre de positions: 2
Élément de contact par sens de marche (circuit de contrôle): 1 par sens
Type d'unité de commande
Type de commande: Galet à rappel
Spécificité de l'opérateur: Avec levier
Type d'approche
Type d'approche: Approche latérale
Directive de l'opérateur: 2 directions
Filtrer par
 
Produits 1 à 2 sur 2
 Par page  |   1 
Configuration option
XCRT115EX vignettes - Schneider-electric XCRT115EX
XCRT ATEX - ID Position - rotation 90° levier métal - 2NC+2NO - brusque - PG13,5
Is not part of a configuration
Ajouter au panier
XCRT215EX vignettes - Schneider-electric XCRT215EX
XCRT ATEX - ID Position - rotation 90° levier inox - 2NC+2NO - brusque - PG13,5
Is not part of a configuration
Ajouter au panier