left right
Caractéristiques communes  
Mode de fixation: Par le corps
Mouvement tête de commande: Tournant
Mouvement d'attaque: Avec toute pièce mobile
Type d'approche: Approche latérale, 2 directions
Type d'unité de commande
Type de commande: Levier tige en croix à position maintenue
Matière: Métal
Type d'approche
Type d'approche: Approche latérale
Directive de l'opérateur: 2 directions
Filtrer par
 
Produits 1 à 4 sur 4
 Par page  |   1 
Configuration option
XCKMR54D1H29EX vignettes - Schneider-electric XCKMR54D1H29EX
XCKMR ATEX - ID Position - rota & tiges métal - 2NC+2NC - dépend décalée - M20
Is not part of a configuration
Ajouter au panier
XCKMR54D2H29EX vignettes - Schneider-electric XCKMR54D2H29EX
IDP ACT BRUSQUE
Is not part of a configuration
Une référence obsolète ne peut pas être ajoutée au panier
XCRE181EX vignettes - Schneider-electric XCRE181EX
XCRE ATEX - ID Posit - tige en X - 2NC+2NO - act brus/2 contacts - PG13,5 - IP65
Is not part of a configuration
Ajouter au panier
XCRF171EX vignettes - Schneider-electric XCRF171EX
OsiSense XC Atex - Interrupteur de position
Is not part of a configuration
Ajouter au panier