Panier PDF
Environnement standard
Basse température -40° C
Température élevée +120° C
Produit complet
Corps
Tête
Levier
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications très sévères XC2J
Filtrer par
Type d'unité de commande
Levier à galet rappel de ressort métal (-) (1)
Levier à galet rappel de ressort (à longueur variable, à roulement à billes) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (déporté) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (déporté) (1)
Tout afficher
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (1)
Levier à tige rappel de ressort fibre de verre (tringle ronde 3 mm, L = 125 mm) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (longueur variable) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (décalé, à roulement à billes) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (compensation longueur variable) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (compensation longueur variable) (1)
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (2 glissières) (2)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec extrémité thermoplastique) (2)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable) (2)
Levier à tige rappel de ressort métal (tringle carrée 3 mm, L = 125 mm) (2)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (-) (2)
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (1 piste) (2)
Levier à galet rappel de ressort (2)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec tringle métallique) (2)
Masquer
Type de commande
Levier à tige (3)
Lyre avec galets à position maintenue (4)
Levier à tringle à ressort (5)
Levier à galet (15)
Rappel
Bouton maintenu (4)
Rappel de ressort (23)
Matière
Fibre de verre (1)
Métal (8)
Thermoplastique (10)
Spécificité de l'opérateur
Tringle ronde 3 mm, L = 125 mm (1)
Décalé, à roulement à billes (1)
À longueur variable, à roulement à billes (1)
Monté sur roulement à billes (1)
1 piste (2)
Tout afficher
Compensation longueur variable (2)
Déporté (2)
Tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (2)
2 glissières (2)
Avec extrémité thermoplastique (2)
Avec tringle métallique (2)
Longueur variable (3)
- (3)
Masquer
Tête à associer
ZC2JE85 (1)
ZC2JE81 (1)
ZC2JE84 (1)
ZC2JE83 (1)
ZC2JE82 (1)
Tout afficher
ZC2JE09 (4)
ZC2JE03 (20)
ZC2JE01 (20)
ZC2JE02 (20)
ZC2JE05 (20)
ZC2JE06 (21)
ZC2JE07 (21)
ZC2JE04 (21)
Masquer
Produits 21 à 29 sur 32 (Total : 29)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZC2JY413
LEVIER A GALET DEPORTE
Is not part of a configuration
ZC2JY43
ZC2JY - levier inter position à galet métal déporté long rap ressort -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY513
ZC2JY - levier inter posit à tige métal carrée 3mm L 125mm rap ress -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY52
ZC2JY - levier inter position à tige en fibre verre Ø3mm L 125mm -25/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY613
LEVIER A LYRE
Is not part of a configuration
ZC2JY713
OsiSense ZC2JY - levier inter. de pos. - à lyre à galets inox 1 piste -corrosion
Is not part of a configuration
ZC2JY813
LEVIER A RESSORT
Is not part of a configuration
ZC2JY913
LEVIER A TIGE A RESSORT
Is not part of a configuration
ZC2JY81H2
Telemecanique Sensors OsiSense XC - levier ressort CSA 447506
Is not part of a configuration
ZC2JY51H49
Is not part of a configuration
ZC2JY785484
Is not part of a configuration
ZC2JY31H2
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner