Panier PDF
Environnement standard
Basse température -40° C
Température élevée +120° C
Produit complet
Corps
Tête
Levier
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications très sévères XC2J
Filtrer par
Type d'unité de commande
Levier à galet rappel de ressort métal (-) (1)
Levier à galet rappel de ressort (à longueur variable, à roulement à billes) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (déporté) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (déporté) (1)
Tout afficher
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (1)
Levier à tige rappel de ressort fibre de verre (tringle ronde 3 mm, L = 125 mm) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (longueur variable) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (décalé, à roulement à billes) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (compensation longueur variable) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (compensation longueur variable) (1)
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (2 glissières) (2)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec extrémité thermoplastique) (2)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable) (2)
Levier à tige rappel de ressort métal (tringle carrée 3 mm, L = 125 mm) (2)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (-) (2)
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (1 piste) (2)
Levier à galet rappel de ressort (2)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec tringle métallique) (2)
Masquer
Type de commande
Levier à tige (3)
Lyre avec galets à position maintenue (4)
Levier à tringle à ressort (5)
Levier à galet (15)
Rappel
Bouton maintenu (4)
Rappel de ressort (23)
Matière
Fibre de verre (1)
Métal (8)
Thermoplastique (10)
Spécificité de l'opérateur
Tringle ronde 3 mm, L = 125 mm (1)
Décalé, à roulement à billes (1)
À longueur variable, à roulement à billes (1)
Monté sur roulement à billes (1)
1 piste (2)
Tout afficher
Compensation longueur variable (2)
Déporté (2)
Tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (2)
2 glissières (2)
Avec extrémité thermoplastique (2)
Avec tringle métallique (2)
Longueur variable (3)
- (3)
Masquer
Tête à associer
ZC2JE85 (1)
ZC2JE81 (1)
ZC2JE84 (1)
ZC2JE83 (1)
ZC2JE82 (1)
Tout afficher
ZC2JE09 (4)
ZC2JE03 (20)
ZC2JE01 (20)
ZC2JE02 (20)
Masquer
ZC2JE05 (20)
ZC2JE06 (21)
ZC2JE07 (21)
ZC2JE04 (21)
Produits 1 à 20 sur 32 (Total : 29)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZC2JY12
ZC2JY - levier inter posit à galet rappel ressort monté roul billes -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY11
ZC2JY - levier inter posit - lev à galet plastiq rappel ressort -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY13
ZC2JY - levier inter posit - lev à galet métal rappel ressort -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY31
ZC2JY - levier inter posit - lev à galet plastique long -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY51
ZC2JY - levier inter posit - lev à tige métal car 3mm rap ress -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY61
ZC2JY - levier inter position à lyre 2 galets plast pos maint 2 pistes -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY71
ZC2JY - levier inter position à lyre 2 galets plast pos maint 1 piste -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY81
ZC2JY - levier inter posit - lev à tringle à ressort emb plast -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY91
ZC2JY - levier inter position à tringle métal à ressort rap -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY009
ZC2JY - levier inter position à tige métal longueur 1 mètre -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY113
OsiSense ZC2JY - levier inter. de pos. - levier à galet inox - corrosion
Is not part of a configuration
ZC2JY11H2
OsiSense XC métiers - Levier a galet csa 447506
Is not part of a configuration
ZC2JY21
ZC2JY - levier inter posit à galet plastiq déporté rap res T corrosif -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY213
LEVIER A GALET DEPORTE
Is not part of a configuration
ZC2JY22
LEVIER A GALET
Is not part of a configuration
ZC2JY23
ZC2JY - levier inter position à galet métal déporté rappel ressort -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY313
ZC2JY - levier inter position à galet inox traitement corrosif long -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY32
ZC2JY - levier inter posi à galet rap ressort long & monté roul billes -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY33
ZC2JY - levier inter position à galet métal long appr latérale 2 sens -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY41
ZC2JY - levier inter posit - lev à galet plastiq dép rap ressor -40/+70°C
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner