Panier PDF
Environnement standard
Basse température -40° C
Température élevée +120° C
Produit complet
Corps
Tête
Levier
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications très sévères XC2J
Filtrer par
Corps à associer
ZC2JC28 (1)
ZC2JC26 (1)
ZC2JC16 (1)
ZC2JC4 (1)
ZC2JC48 (1)
Tout afficher
ZC2JC18 (1)
ZC2JC46 (1)
ZC2JC2 (1)
ZC2JC15 (1)
ZC2JC1 (1)
Masquer
Raccordement électrique
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75…2 x 1,5 mm² (1)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (3)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,75…2 x 1,5 mm² (4)
Capacité des bornes de serrage
1 x 0,75…2 x 1,5 mm² (1)
1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (3)
1 x 0,75…2 x 1,5 mm² (4)
Ouverture positive
Sans (8)
Produits 1 à 13 sur 13
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKZ01
OsiSense XCKZ - élements de contacts pour inter. de pos. -1OF- brusque
Is not part of a configuration
XCKZ018
ELEMENT CONTACT
Is not part of a configuration
XESP1021
XESP10 - éléments de contacts corps IDP bipolaire 2 C/O simultanés act brusque
Is not part of a configuration
XESP1028
OsiSense XESP - élements de contacts pour inter. de pos. -2OF- brusque - doré
Is not part of a configuration
XESP1031
XESP10 - éléments de contacts corps IDP 2 C/O décalés act brusque
Is not part of a configuration
XESP1038
OsiSense XESP - élts de contacts pour inter. de pos. -2OF- brusque - déc. dorés
Is not part of a configuration
ZC2RZ12
ELEMENT DE CONTACT
Is not part of a configuration
ZC1ZM4
OsiSense XC métiers - Element de contact
Is not part of a configuration
ZC4CB1
OsiSense XL métier - Element contact
Is not part of a configuration
ZC4CB2
OsiSense XC métiers - Element contact
Is not part of a configuration
ZC4CC2
OsiSense XC métiers - Element contact
Is not part of a configuration
ZL1AA12
OsiSense XL métier - Element contact
Is not part of a configuration
ZL1AB01
OsiSense XL métier - Flotteur leste
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner