Panier PDF
Environnement standard
Basse température -40° C
Température élevée +120° C
Produit complet
Corps
Tête
Levier
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications très sévères XC2J
Filtrer par
Type de carter
Fixe (13)
Type de tête
Tête de piston (3)
Tête rotative (10)
Mouvement tête de commande
Linéaire (3)
Tournant (10)
Type d'unité de commande
Levier tige en croix à position maintenue métal tringle carrée 6 mm, L = 200 mm (1)
Poussoir d'extrémité métal (1)
Poussoir à galet acier (1)
Poussoir latéral métal (1)
Levier à galet thermoplastique longueur variable (2)
Tout afficher
Levier de tige carrée acier tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (3)
Levier à galet thermoplastique (4)
Masquer
Type de commande
Poussoir d'extrémité (1)
Poussoir à galet (1)
Poussoir latéral (1)
Levier tige en croix à position maintenue (1)
Levier de tige carrée (3)
Levier à galet (6)
Mouvement d'attaque
Sur embout (2)
Avec toute pièce mobile (4)
Avec came 30° (7)
Produits 1 à 14 sur 22 (Total : 14)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XC2J419324
OsiSense XC métiers - Tige 3 x 3 l=1metre
Is not part of a configuration
XC2JC101
XC2JC - interrupteur de position - rotative sans levier - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XC2JC10111
XC2JC - ID Position - rotative & levier galet plastique - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XC2JC10131
XC2JC - ID Position - rotative & lev gal plast long var - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XC2JC10151
XC2JC - ID Position - rotative & levier tige carrée 3mm - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XC2JC105
XC2JC - ID Position - rotative sans levier 1s prog - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XC2JC10511
XC2JC - ID Position - rotati & lev gal plast appr 1s pr - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XC2JC10531
XC2JC - ID Position - rota & lev gal plas lon var 1s pr - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XC2JC10551
XC2JC - ID Position - rota & lev tige carrée 3mm 1s prg - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XC2JC161
XC2JC - ID Position - poussoir extrémité métal 1sens - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XC2JC162
XC2JC - ID Position - pouss galet métal appr lat 2 sens - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XC2JC163
XC2JC - ID Position - pousso de coté métal appr lat 1 s - 1 C/O - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKZ05
OsiSense XC général - Capot de protection mecan ique pour zce01
Is not part of a configuration
XCKMR1618668001
INTERRUPTEUR DE POSITION SCHEMA SPEFICIQUE
Is not part of a configuration
XC2JC10131H2
Is not part of a configuration
XCF10513
Is not part of a configuration
XCF10543
Is not part of a configuration
XCF10553
Is not part of a configuration
XCF108
Is not part of a configuration
XCF10961
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner