Panier PDF
Environnement standard
Basse température -40° C
Température élevée +120° C
Corps
Tête
Levier
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications très sévères XC2J
Caractéristiques communes
Ouverture positive: Sans
Filtrer par
Levier à associer
ZC2JY71 (1)
ZC2JY61 (1)
ZC2JY13 (7)
ZC2JY51 (7)
ZC2JY11 (7)
Tout afficher
ZC2JY12 (7)
ZC2JY91 (7)
ZC2JY81 (7)
ZC2JY31 (7)
Masquer
Corps à associer
ZC2JD46 (8)
ZC2JC46 (8)
ZC2JD26 (12)
ZC2JC26 (12)
ZC2JC16 (12)
ZC2JD16 (12)
Mouvement tête de commande
Multi-directionnel (1)
Tournant (8)
Linéaire (11)
Type d'unité de commande
À tige souple à ressort rappel de ressort (1)
Poussoir à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes) (1)
À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu (1)
Poussoir latéral rappel de ressort métal (2)
Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet vertical) (2)
Poussoir à galet rappel de ressort métal (2)
Tout afficher
Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet horizontal) (2)
Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (2)
Sans levier rappel de ressort (7)
Masquer
Type de commande
À tige souple à ressort (1)
À position maintenue sans appareil de commande (1)
Poussoir d'extrémité (2)
Poussoir latéral (2)
Poussoir à galet (3)
Poussoir à galet latéral (4)
Sans levier (7)
Rappel
Bouton maintenu (1)
Rappel de ressort (19)
Matière
Métal (11)
Spécificité de l'opérateur
Monté sur roulement à billes (1)
Avec galet vertical (2)
Avec galet horizontal (2)
Mouvement d'attaque
De gauche ou de droite (1)
CW ou CCW (1)
Avec toute pièce mobile (1)
Sens antihoraire (2)
Depuis la droite (2)
Depuis la gauche (2)
Sens horaire (2)
Tout afficher
CW et CCW (3)
De gauche et de droite (3)
Sur embout (4)
Avec came 30° (7)
Masquer
Type d'approche
Approche verticale, 2 sens (1)
Approche latérale, 1 sens programmable (1)
Approche verticale, 1 sens (2)
Approche multidirectionnelle (2)
Approche latérale, 1 sens (6)
Approche latérale, 2 sens (8)
Approche multidirectionnelle (2)
Approche verticale (3)
Approche latérale (15)
Directive de l'opérateur
1 sens programmable (1)
1 sens (8)
2 sens (9)
Produits 1 à 20 sur 20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZC2JE016
ZC2JE - tête inter posi - rotative sans levier attaq dr et gau -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JE026
tête pour interrupteur de position ZC2J sans levier
Is not part of a configuration
ZC2JE036
tête pour interrupteur de position ZC2J sans levier
Is not part of a configuration
ZC2JE046
OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - sans levier attaque à dr.et ga. - -40°C
Is not part of a configuration
ZC2JE056
OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - sans levier attaque à dr. ou ga. - -40°C
Is not part of a configuration
ZC2JE066
tête pour interrupteur de position ZC2J sans levier
Is not part of a configuration
ZC2JE076
tête pour interrupteur de position ZC2J sans levier
Is not part of a configuration
ZC2JE096
ZC2JE - tête inter posi - rotative maintenue sans levier -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JE616
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir acier
Is not part of a configuration
ZC2JE626
ZC2JE - tête inter posi - poussoir à galet rap ressort métal -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JE636
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir acier de côté
Is not part of a configuration
ZC2JE646
ZC2JE - tête inter posi - poussoir galet lat rap ressort métal -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JE656
ZC2JE - tête inter posi - poussoir galet vert rap ressor métal -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JE666
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir à bille
Is not part of a configuration
ZC2JE706
ZC2JE - tête inter posi - tige souple à ressort multi-direction -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JE816
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir acier
Is not part of a configuration
ZC2JE826
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir à galet
Is not part of a configuration
ZC2JE836
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir acier de côté
Is not part of a configuration
ZC2JE846
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir de côté à galet horizontal
Is not part of a configuration
ZC2JE856
OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - poussoir de coté à galet vertical - -40 °C
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner