Panier PDF
Environnement standard
Basse température -40° C
Température élevée +120° C
Corps
Tête
Levier
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications très sévères XC2J
Caractéristiques communes
Accessoires associés: XC2J
Filtrer par
Tête à associer
ZC2JE09 (2)
ZC2JE03 (7)
ZC2JE06 (7)
ZC2JE01 (7)
ZC2JE02 (7)
Tout afficher
ZC2JE05 (7)
ZC2JE07 (7)
ZC2JE04 (7)
Masquer
Type d'unité de commande
Levier à galet rappel de ressort métal (-) (1)
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (2 glissières) (1)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec extrémité thermoplastique) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes) (1)
Tout afficher
Levier à tige rappel de ressort métal (tringle carrée 3 mm, L = 125 mm) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (-) (1)
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (1 piste) (1)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec tringle métallique) (1)
Masquer
Type de commande
Levier à tige (1)
Levier à tringle à ressort (2)
Lyre avec galets à position maintenue (2)
Levier à galet (4)
Rappel
Bouton maintenu (2)
Rappel de ressort (7)
Matière
Métal (3)
Thermoplastique (4)
Spécificité de l'opérateur
1 piste (1)
Tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (1)
2 glissières (1)
Longueur variable (1)
Avec extrémité thermoplastique (1)
Tout afficher
Monté sur roulement à billes (1)
Avec tringle métallique (1)
- (2)
Masquer
Produits 1 à 9 sur 9
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZC2JY12
ZC2JY - levier inter posit à galet rappel ressort monté roul billes -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY11
ZC2JY - levier inter posit - lev à galet plastiq rappel ressort -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY13
ZC2JY - levier inter posit - lev à galet métal rappel ressort -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY31
ZC2JY - levier inter posit - lev à galet plastique long -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY51
ZC2JY - levier inter posit - lev à tige métal car 3mm rap ress -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY61
ZC2JY - levier inter position à lyre 2 galets plast pos maint 2 pistes -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY71
ZC2JY - levier inter position à lyre 2 galets plast pos maint 1 piste -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY81
ZC2JY - levier inter posit - lev à tringle à ressort emb plast -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY91
ZC2JY - levier inter position à tringle métal à ressort rap -40/+70°C
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner