Panier PDF
Environnement standard
Basse température -40° C
Température élevée +120° C
Corps
Tête
Levier
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications très sévères XC2J
Filtrer par
Levier à associer
ZC2JY715 (1)
ZC2JY615 (1)
ZC2JY13 (6)
ZC2JY51 (6)
ZC2JY11 (6)
Tout afficher
ZC2JY12 (6)
ZC2JY91 (6)
ZC2JY81 (6)
ZC2JY31 (6)
Masquer
Corps à associer
ZC2JC45 (8)
ZC2JC25 (11)
ZC2JC15 (11)
Mouvement tête de commande
Multi-directionnel (1)
Tournant (7)
Linéaire (11)
Type d'unité de commande
À tige souple à ressort rappel de ressort (1)
Poussoir à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes) (1)
À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu (1)
Poussoir latéral rappel de ressort métal (2)
Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet vertical) (2)
Tout afficher
Poussoir à galet rappel de ressort métal (2)
Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet horizontal) (2)
Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (2)
Sans levier rappel de ressort (6)
Masquer
Type de commande
À tige souple à ressort (1)
À position maintenue sans appareil de commande (1)
Poussoir d'extrémité (2)
Poussoir latéral (2)
Poussoir à galet (3)
Tout afficher
Poussoir à galet latéral (4)
Sans levier (6)
Masquer
Rappel
Bouton maintenu (1)
Rappel de ressort (18)
Matière
Métal (11)
Spécificité de l'opérateur
Monté sur roulement à billes (1)
Avec galet vertical (2)
Avec galet horizontal (2)
Mouvement d'attaque
Avec toute pièce mobile (1)
Sens antihoraire (2)
Depuis la droite (2)
Depuis la gauche (2)
Sens horaire (2)
Tout afficher
CW et CCW (3)
De gauche et de droite (3)
Sur embout (4)
Avec came 30° (7)
Masquer
Type d'approche
Approche verticale, 2 sens (1)
Approche verticale, 1 sens (2)
Approche multidirectionnelle (2)
Approche latérale, 1 sens (6)
Approche latérale, 2 sens (8)
Approche multidirectionnelle (2)
Approche verticale (3)
Approche latérale (14)
Directive de l'opérateur
1 sens (8)
2 sens (9)
Ouverture positive
Sans (19)
Produits 1 à 19 sur 20 (Total : 19)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZC2JE015
ZC2JE - tête inter posi - rotative sans levier attaq dr et gau +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE025
ZC2JE - tête inter posi - rotative 1s sans levier dr anti-hora +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE035
ZC2JE - tête inter posi - rotative 1s sans levier dr horaire +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE045
ZC2JE - tête inter posi - rotative 2s sans levier dr et ga +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE065
tête pour interrupteur de position ZC2J sans levier
Is not part of a configuration
ZC2JE075
OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - sans levier à rappel attaque ga. - +120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE095
ZC2JE - tête inter posi - rotative maintenue sans levier +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE615
ZC2JE - tête inter posi - poussoir métal rappel ressort 1s +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE625
ZC2JE - tête inter posi - poussoir à galet rap ressort métal +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE635
ZC2JE - tête inter posi - poussoir latéral rap ressort métal +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE645
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir de côté à galet horizontal
Is not part of a configuration
ZC2JE655
ZC2JE - tête inter posi - poussoir galet vert rap ressor métal +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE665
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir à bille
Is not part of a configuration
ZC2JE705
ZC2JE - tête inter posi - tige souple à ressort multi-directio +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JE815
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir acier
Is not part of a configuration
ZC2JE825
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir à galet
Is not part of a configuration
ZC2JE835
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir acier de côté
Is not part of a configuration
ZC2JE845
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir de côté à galet horizontal
Is not part of a configuration
ZC2JE855
tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir de côté à galet vertical
Is not part of a configuration
ZC2JE055
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner