Panier PDF
Environnement standard
Basse température -40° C
Température élevée +120° C
Corps
Tête
Levier
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications très sévères XC2J
Caractéristiques communes
Accessoires associés: XC2J
Filtrer par
Tête à associer
ZC2JE09 (2)
ZC2JE03 (9)
ZC2JE06 (9)
ZC2JE01 (9)
ZC2JE02 (9)
Tout afficher
ZC2JE05 (9)
ZC2JE07 (9)
ZC2JE04 (9)
Masquer
Type d'unité de commande
Levier à galet rappel de ressort métal (-) (1)
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (2 glissières) (1)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec extrémité thermoplastique) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable) (1)
Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes) (1)
Tout afficher
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (déporté) (1)
Levier à tige rappel de ressort métal (tringle carrée 3 mm, L = 125 mm) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (-) (1)
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (1 piste) (1)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec tringle métallique) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (compensation longueur variable) (1)
Masquer
Type de commande
Levier à tige (1)
Levier à tringle à ressort (2)
Lyre avec galets à position maintenue (2)
Levier à galet (6)
Rappel
Bouton maintenu (2)
Rappel de ressort (9)
Matière
Métal (3)
Thermoplastique (6)
Spécificité de l'opérateur
1 piste (1)
Compensation longueur variable (1)
Déporté (1)
Tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (1)
2 glissières (1)
Tout afficher
Longueur variable (1)
Avec extrémité thermoplastique (1)
Monté sur roulement à billes (1)
Avec tringle métallique (1)
- (2)
Masquer
Produits 1 à 11 sur 11
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZC2JY115
ZC2JY - levier inter position à galet plastique rappel ressort +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY12
ZC2JY - levier inter posit à galet rappel ressort monté roul billes -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY13
ZC2JY - levier inter posit - lev à galet métal rappel ressort -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY215
LEVIER A GALET DEPORTE
Is not part of a configuration
ZC2JY315
ZC2JY - levier inter position à galet rappel ressort plastique long +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY415
ZC2JY - levier inter position à galet plastiq déporté rappel ressort +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY51
ZC2JY - levier inter posit - lev à tige métal car 3mm rap ress -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZC2JY615
LEVIER A LYRE
Is not part of a configuration
ZC2JY715
ZC2JY - levier inter position à lyre 2 galets plast pos maint 1 piste +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY815
ZC2JY - levier inter position à tringle à ressort embout plast +10/+120°C
Is not part of a configuration
ZC2JY915
ZC2JY - levier inter position à tringle métal à ressort rap +10/+120°C
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner