Panier PDF
Environnement standard
Basse température -40° C
Température élevée +120° C
Corps
Tête
Levier
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications très sévères XC2J
Caractéristiques communes
Accessoires associés: XC2J
Ouverture positive: Sans
Raccordement électrique
Raccordement électrique:
Borniers à vis-étrier
Filtrer par
Corps à associer
ZC2JC45 (1)
ZC2JC25 (1)
ZC2JC15 (1)
Raccordement électrique
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (1)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,75…2 x 1,5 mm² (2)
Capacité des bornes de serrage
1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (1)
1 x 0,75…2 x 1,5 mm² (2)
Fonctionnement des contacts
À action brusque (1)
Encliquetage, simultané (1)
Encliquetage, échelonné (1)
Description des contacts
1 F/O (1)
2 "O/F" (2)
Produits 1 à 3 sur 3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKZ015
ELEMENT DE CONTACT VERSION CHALEUR
Is not part of a configuration
XESP10215
XESP10 - éléments de contacts corps IDP 2 C/O simulta act brusque - T +10/+120°C
Is not part of a configuration
XESP10315
XESP10 - éléments de contacts corps IDP 2 C/O décalés act brusque - T +10/+120°C
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner