Panier PDF
Produit complet
XCKN / XCNT Corps plastique pour environnement peu exposé
XCE / XCJ Asian Format
XCNR / XCNTR Produit à réarmement
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme compacte
Basique
Filtrer par
Mouvement tête de commande
Tournant (14)
Linéaire (45)
Type d'unité de commande
Poussoir à rappel métal (12)
Poussoir avec galet à rappel plastique (12)
Levier à galet à rappel thermoplastique (14)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (20)
Type de commande
Poussoir à rappel (12)
Poussoir avec galet à rappel (12)
Levier à galet à rappel (14)
Poussoir levier à galet à rappel (20)
Matière
Métal (12)
Plastique (12)
Thermoplastique (34)
Type d'approche
Approche latérale, 1 sens (13)
Approche verticale, 1 sens (19)
Approche latérale, 2 sens (26)
Approche verticale (19)
Approche latérale (39)
Directive de l'opérateur
2 sens (26)
1 sens (32)
Entrée de câble
2 entrées filetées pour presse-étoupe M16x1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (1)
2 entrées taraudées pour presse-étoupe M16 x 1,5 (12)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11 (12)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (16)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11 (18)
2 entrées filetées pour presse-étoupe M16x1,5 (1)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11 (12)
2 entrées taraudées pour presse-étoupe M16 x 1,5 (12)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (16)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11 (18)
Diamètre extérieur du câble
7…13 mm (17)
Description des contacts
2 "O" (19)
1 "O" + 1 "F" (40)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, simultanée (9)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (18)
À action brusque (32)
Produits 21 à 40 sur 71 (Total : 59)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
4
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCNR2718G11
OsiSense XCNR - inter. de pos. - levier à galet plast. -2O- dépendante - Pg11
Is not part of a configuration
XCNR2902G11
IDP REARM 2NC RB POUSS GALET PG11
Is not part of a configuration
XCNR2902P20
IDP REARM 2NC RB POUSS GALET ISO20
Is not part of a configuration
XCNR2910G11
IDP REARM 2NC RB POUSS PG11
Is not part of a configuration
XCNR2910P20
IDP REARM 2NC RB POUSS ISO20
Is not part of a configuration
XCNR2918G11
OsiSense XCNR - inter. de pos. - levier à galet plast. -2O- brusque - Pg11
Is not part of a configuration
XCNR2918P20
IDP REARM 2NC RB LEV GALET ISO20
Is not part of a configuration
XCNR2921G11
IDP REARM 2NC RB ACT HORIZ PG11
Is not part of a configuration
XCNR2921P20
OsiSense XCNR - inter. de pos. - levier à galet plast. H -2O- brusque - M20
Is not part of a configuration
XCNR2927G11
OsiSense XCNR - inter. de pos. - levier à galet plast. V -2O- brusque - Pg11
Is not part of a configuration
XCNR2927P20
IDP REARM 2NC RB ACT VERT ISO20
Is not part of a configuration
XCNTR2102G11
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
Is not part of a configuration
XCNTR2102P16
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
Is not part of a configuration
XCNTR2110G11
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
Is not part of a configuration
XCNTR2110P16
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
Is not part of a configuration
XCNTR2118G11
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
Is not part of a configuration
XCNTR2118P16
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
Is not part of a configuration
XCNTR2121G11
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
Is not part of a configuration
XCNTR2121P16
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
Is not part of a configuration
XCNTR2502G11
INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner