Panier PDF
Produit complet
XCKN / XCNT Corps plastique pour environnement peu exposé
XCE / XCJ Asian Format
XCNR / XCNTR Produit à réarmement
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme compacte
Basique
Filtrer par
Mouvement tête de commande
Tournant (14)
Linéaire (45)
Type d'unité de commande
Poussoir à rappel métal (12)
Poussoir avec galet à rappel plastique (12)
Levier à galet à rappel thermoplastique (14)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (20)
Type de commande
Poussoir à rappel (12)
Poussoir avec galet à rappel (12)
Levier à galet à rappel (14)
Poussoir levier à galet à rappel (20)
Matière
Métal (12)
Plastique (12)
Thermoplastique (34)
Type d'approche
Approche latérale, 1 sens (13)
Approche verticale, 1 sens (19)
Approche latérale, 2 sens (26)
Approche verticale (19)
Approche latérale (39)
Directive de l'opérateur
2 sens (26)
1 sens (32)
Entrée de câble
2 entrées filetées pour presse-étoupe M16x1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (1)
2 entrées taraudées pour presse-étoupe M16 x 1,5 (12)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11 (12)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (16)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11 (18)
2 entrées filetées pour presse-étoupe M16x1,5 (1)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11 (12)
2 entrées taraudées pour presse-étoupe M16 x 1,5 (12)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (16)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11 (18)
Diamètre extérieur du câble
7…13 mm (17)
Description des contacts
2 "O" (19)
1 "O" + 1 "F" (40)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, simultanée (9)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (18)
À action brusque (32)
Produits 1 à 20 sur 71 (Total : 59)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
...
4
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCNR2102G11
IDP REARM OF RB POUSS GAL ACIER PG11
Is not part of a configuration
XCNR2102P20
XCNR - ID Position - poussoir galet plastique - 1NO+1NC - à act brusque - M20
Is not part of a configuration
XCNR2110G11
IDP REARM OF RB POUSS PG11
Is not part of a configuration
XCNR2110P20
XCNR - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - à act brusque - M20
Is not part of a configuration
XCNR2118G11
XCNR - ID Position - levier à galet plasti - 1NO+1NC - à act brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCNR2118P20
XCNR - ID Position - levier à galet plasti - 1NO+1NC - à act brusque - M20
Is not part of a configuration
XCNR2121G11
IDP REARM OF RB LEV GAL LATERAL PG11
Is not part of a configuration
XCNR2121P20
XCNR - ID Position - levier galet plastiq 1s lat - 1NO+1NC - à act brusque - M20
Is not part of a configuration
XCNR2127G11
IDP REARM OF RB LEV GAL VERTICAL PG11
Is not part of a configuration
XCNR2127P20
IDP REARM OF RB LEV GAL VERTICAL M20
Is not part of a configuration
XCNR2502G11
IDP REARM OF RL POUSS GAL ACIER PG11
Is not part of a configuration
XCNR2502P20
IDP REARM OF RL POUSS GAL ACIER M20
Is not part of a configuration
XCNR2510G11
IDP REARM OF RL POUSS PG11
Is not part of a configuration
XCNR2510P20
IDP REARM OF RL POUSS M20
Is not part of a configuration
XCNR2518G11
IDP REARM OF RL ROT LEV GAL PG11
Is not part of a configuration
XCNR2518P20
XCNR - ID Position - levier à galet plasti - 1NO+1NC - décalés act dép - M20
Is not part of a configuration
XCNR2521G11
IDP REARM OF RL LEV GAL LATERAL PG11
Is not part of a configuration
XCNR2521P20
IDP REARM OF RL LEV GAL LATERAL M20
Is not part of a configuration
XCNR2527G11
IDP REARM OF RL LEV GAL VERTICAL PG11
Is not part of a configuration
XCNR2527P20
IDP REARM OF RL LEV GAL VERTICAL M20
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner