Panier PDF
Produit complet
XCKN / XCNT Corps plastique pour environnement peu exposé
XCE / XCJ Asian Format
XCNR / XCNTR Produit à réarmement
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme compacte
Basique
Filtrer par
Mouvement tête de commande
Multi-directionnel (27)
Linéaire (72)
Tournant (75)
Entrée de câble
1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5 (1)
1 trou simple pour presse-étoupe de câble M16 (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (1)
À rappel sans levier de commande (1)
Levier tige carrée à rappel métal tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (1)
Tout afficher
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (2)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (4)
Approche de traverse, 2 sens (12)
Poussoir avec galet à rappel plastique à 90 ° (12)
Tige à ressort à rappel (13)
Tige souple à ressort à rappel (14)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (15)
Poussoir à rappel métal (16)
Poussoir avec galet à rappel plastique (16)
Approche latérale, 1 sens (17)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable, rouleau diamètre 50 mm (17)
Levier à galet à rappel thermoplastique galet diamètre 50 mm (18)
Levier à galet à rappel thermoplastique (20)
Approche multidirectionnelle (27)
Approche verticale, 1 sens (29)
2 entrées filetées pour presse-étoupe M16x1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (30)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11 (30)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (30)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (49)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11 (55)
Masquer
Approche latérale, 2 sens (89)
Description des contacts
2 "F" (3)
2 "O" (63)
1 "O" + 1 "F" (108)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, simultanée (41)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (47)
À action brusque (86)
Produits 21 à 40 sur 217 (Total : 177)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
...
11
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKN2139G11
OsiSense XCKN - inter. de pos. - levier galet plast.Ø50mm -1O+1F- brusque - Pg11
Is not part of a configuration
XCKN2139P20
XCKN - interrupteur position - levier plastique - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2145G11
XCKN - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKN2145P20
XCKN - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2149G11
XCKN - ID Position - levier plastique réglable - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKN2149P20
XCKN - ID Position - levier plastique réglable - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2154P20
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F AVEC TETE A TIGE ACIER CARREE 3MM
Is not part of a configuration
XCKN2502G11
XCKN - ID Position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - dépendante décalée - PG11
Is not part of a configuration
XCKN2502P20
XCKN - ID Position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - dépendante décalée - M20
Is not part of a configuration
XCKN2503G11
interrupteur de position XCKN poussoir à galet à 90° 1O plus 1F
Is not part of a configuration
XCKN2503P20
interrupteur de position XCKN poussoir à galet à 90° 1O plus 1F
Is not part of a configuration
XCKN2506G11
interrupteur de position XCKN tige à ressort 1O plus 1F
Is not part of a configuration
XCKN2506P20
interrupteur de position XCKN tige à ressort 1O plus 1F
Is not part of a configuration
XCKN2508G11
interrupteur de position XCKN levier à ressort 1O plus 1F
Is not part of a configuration
XCKN2508P20
interrupteur de position XCKN levier à ressort 1O plus 1F
Is not part of a configuration
XCKN2510G11
interrupteur de position XCKN poussoir acier 1O plus 1F
Is not part of a configuration
XCKN2510P20
XCKN - IDP - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - dépendante décalée - M20
Is not part of a configuration
XCKN2518G11
OsiSense XCKN - inter. de pos. - levier à galet plast. -1O+1F- dépendante - Pg11
Is not part of a configuration
XCKN2518P20
XCKN - ID Position - levier galet plastique - 1NO+1NC - dépendante décalée - M20
Is not part of a configuration
XCKN2521G11
interrupteur de position XCKN levier à galet, attaque latérale 1O plus 1F
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner