Panier PDF
Produit complet
XCKN / XCNT Corps plastique pour environnement peu exposé
XCE / XCJ Asian Format
XCNR / XCNTR Produit à réarmement
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme compacte
Basique
Filtrer par
Mouvement tête de commande
Multi-directionnel (27)
Linéaire (72)
Tournant (75)
Entrée de câble
1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5 (1)
1 trou simple pour presse-étoupe de câble M16 (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (1)
À rappel sans levier de commande (1)
Levier tige carrée à rappel métal tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (1)
Tout afficher
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (2)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (4)
Approche de traverse, 2 sens (12)
Poussoir avec galet à rappel plastique à 90 ° (12)
Tige à ressort à rappel (13)
Tige souple à ressort à rappel (14)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (15)
Poussoir à rappel métal (16)
Poussoir avec galet à rappel plastique (16)
Approche latérale, 1 sens (17)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable, rouleau diamètre 50 mm (17)
Levier à galet à rappel thermoplastique galet diamètre 50 mm (18)
Levier à galet à rappel thermoplastique (20)
Approche multidirectionnelle (27)
Approche verticale, 1 sens (29)
2 entrées filetées pour presse-étoupe M16x1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (30)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11 (30)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (30)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (49)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11 (55)
Masquer
Approche latérale, 2 sens (89)
Description des contacts
2 "F" (3)
2 "O" (63)
1 "O" + 1 "F" (108)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, simultanée (41)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (47)
À action brusque (86)
Produits 161 à 177 sur 217 (Total : 177)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
8
9
10
11
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKN2739G110C
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F TETE A LEVIER A GALET ELASTOMERE A 450
Is not part of a configuration
XCKN2739G110F
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F TETE A LEVIER A GALET ELASTOMERE A 900
Is not part of a configuration
XCKN2739G110R
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F TETE A LEVIER A GALET ELASTOMERE A 2700
Is not part of a configuration
XCKN2739G110U
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F TETE A LEVIER A GALET ELASTOMERE A 3150
Is not part of a configuration
XCKN2821P20
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic f et f
Is not part of a configuration
XCKN2845P20
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic f et f
Is not part of a configuration
XCKN2910P16
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic o et o
Is not part of a configuration
XCKN2928P16
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET O
Is not part of a configuration
XCKN3521P20
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic o et 2f
Is not part of a configuration
XCKN3903F12S66
INTERR DE POSITION PLASTIC O ETO ET F POUSSOIR GALET ACIER ET PE AZD1830
Is not part of a configuration
XCKN415979
OsiSense XC basique - Idp plast nc no rl levier galet plast specif
Is not part of a configuration
XCKN438298001
OsiSense XC basique - Idp plast 1no 1nc rb levier galet thermoplast pg11 inox
Is not part of a configuration
XCKN2539P200R
Telemecanique OsiSense XC - interrupteur position galet 50mm orient. 900 gauche
Is not part of a configuration
XCKN2521G11F0TQ
IDP PLAST 1NO 1NC RL GALET PLAST ATTAQUE LATERAL ORIENTE
Is not part of a configuration
XCKN2145P20RF
OsiSense XC basique - Interrupteur de position xckn 1o plus 1f
Is not part of a configuration
XCKN2118P20SER
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic o et f
Is not part of a configuration
XCKN2118G11S37
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic o et f
Is not part of a configuration
XCKN2703G11
Is not part of a configuration
XCKN2703P20
Is not part of a configuration
XCKN2706P20
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner