Panier PDF
Produit complet
XCKN / XCNT Corps plastique pour environnement peu exposé
XCE / XCJ Asian Format
XCNR / XCNTR Produit à réarmement
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme compacte
Basique
Filtrer par
Mouvement tête de commande
Multi-directionnel (27)
Linéaire (72)
Tournant (75)
Entrée de câble
1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5 (1)
1 trou simple pour presse-étoupe de câble M16 (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (1)
À rappel sans levier de commande (1)
Levier tige carrée à rappel métal tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (1)
Tout afficher
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (2)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (4)
Approche de traverse, 2 sens (12)
Poussoir avec galet à rappel plastique à 90 ° (12)
Tige à ressort à rappel (13)
Tige souple à ressort à rappel (14)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (15)
Poussoir à rappel métal (16)
Poussoir avec galet à rappel plastique (16)
Approche latérale, 1 sens (17)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable, rouleau diamètre 50 mm (17)
Levier à galet à rappel thermoplastique galet diamètre 50 mm (18)
Levier à galet à rappel thermoplastique (20)
Approche multidirectionnelle (27)
Approche verticale, 1 sens (29)
2 entrées filetées pour presse-étoupe M16x1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (30)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11 (30)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (30)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (49)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11 (55)
Masquer
Approche latérale, 2 sens (89)
Description des contacts
2 "F" (3)
2 "O" (63)
1 "O" + 1 "F" (108)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, simultanée (41)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (47)
À action brusque (86)
Produits 141 à 160 sur 217 (Total : 177)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
7
8
9
...
11
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCNT2745P16
OsiSense XCNT - inter. de pos. - levier à galet plast. long -2O- dépen. - M16
Is not part of a configuration
XCNT2749G11
OsiSense XCNT - inter. de pos. - levier galet plast. Ø50 long -2O- dépen. - Pg11
Is not part of a configuration
XCNT2749P16
OsiSense XCNT - inter. de pos. - levier galet plast. Ø50 long -2O- dépen. - M16
Is not part of a configuration
XCKN1305554
Interrupteur de position xckn 1 o plus 1 f levier a galet specifique
Is not part of a configuration
XCKN2102G11SE1
OsiSense XC basique - 3 limit switch plastic no and nc steel r
Is not part of a configuration
XCKN2102G11SE2
OsiSense XC basique - 2 limit switch plastic no and nc steel r
Is not part of a configuration
XCKN2107P20
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic o et f
Is not part of a configuration
XCKN2118G11S26
OsiSense XC basique - Interrupteur de position xckn levier a deux galets 1 o 1 f
Is not part of a configuration
XCKN2121G11R0
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F AVEC TETE A LEVIER GALET PLAST A 2700
Is not part of a configuration
XCKN2121P20R0
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F AVEC TETE A LEVIER GALET PLAST A 2700
Is not part of a configuration
XCKN2128G11
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F
Is not part of a configuration
XCKN2128P16
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic o et f
Is not part of a configuration
XCKN2145P16
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic o et f
Is not part of a configuration
XCKN2149P20S64
IDPA LEVIER A GALET ELASTOMERE DIAM 50MM REGLABLE 1 O PLUS 1 F
Is not part of a configuration
XCKN2539G110R
OsiSense XC basique - Idp plast 1no 1nc rl galet plast dia50 oriente pg11
Is not part of a configuration
XCKN2549P20S57
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F TETE A LEVIER A GALET ELASTOMERE ET PG13
Is not part of a configuration
XCKN2549P20S64
IDP LEVIER A GALET ELASTO MERE DIAM 50MM
Is not part of a configuration
XCKN2727G11L0
OsiSense XC basique - Interrupteur de position plastic o et o
Is not part of a configuration
XCKN2727G11SE4
OsiSense XC basique - Limit switch plastic nc a nd nc tp rol le
Is not part of a configuration
XCKN2727G11SE5
OsiSense XC basique - Limit switch plastic nc a nd nc head 180
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner