Panier PDF
Produit complet
XCKN / XCNT Corps plastique pour environnement peu exposé
XCE / XCJ Asian Format
XCNR / XCNTR Produit à réarmement
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme compacte
Basique
Filtrer par
Mouvement tête de commande
Multi-directionnel (27)
Linéaire (72)
Tournant (75)
Entrée de câble
1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5 (1)
1 trou simple pour presse-étoupe de câble M16 (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (1)
À rappel sans levier de commande (1)
Levier tige carrée à rappel métal tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (1)
Tout afficher
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (2)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (4)
Approche de traverse, 2 sens (12)
Poussoir avec galet à rappel plastique à 90 ° (12)
Tige à ressort à rappel (13)
Tige souple à ressort à rappel (14)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (15)
Poussoir à rappel métal (16)
Poussoir avec galet à rappel plastique (16)
Approche latérale, 1 sens (17)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable, rouleau diamètre 50 mm (17)
Levier à galet à rappel thermoplastique galet diamètre 50 mm (18)
Levier à galet à rappel thermoplastique (20)
Approche multidirectionnelle (27)
Approche verticale, 1 sens (29)
2 entrées filetées pour presse-étoupe M16x1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (30)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11 (30)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (30)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (49)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11 (55)
Masquer
Approche latérale, 2 sens (89)
Description des contacts
2 "F" (3)
2 "O" (63)
1 "O" + 1 "F" (108)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, simultanée (41)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (47)
À action brusque (86)
Produits 1 à 20 sur 217 (Total : 177)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
...
11
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKN0118P20
OsiSense XCKN - inter. de pos. - levier à galet plast. -1O+1F- brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2101P16
OsiSense XCKN - inter. de pos. - avec tête ang. ss levier -1O+1F- brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKN2102G11
XCKN - ID Position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKN2102P20
XCKN - interrupteur position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2103G11
OsiSense XCKN - inter. de pos. - poussoir galet plastique -1O+1F- brusque - Pg11
Is not part of a configuration
XCKN2103P20
XCKN - ID Position - poussoir 90° galet métal - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2106G11
interrupteur de position XCKN tige à ressort 1 O plus 1 F
Is not part of a configuration
XCKN2106P20
XCKN - interrupteur position - tige souple ressort - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2108G11
XCKN - ID Position - tige ressort soufflet nitril - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKN2108P20
XCKN - ID Position - tige ressort soufflet nitril - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2110G11
XCKN - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKN2110G11TQ
IDP PLAST NC NO RB POUSSOIR METALLIQUE
Is not part of a configuration
XCKN2110P16
OsiSense XCKN - inter. de pos. - poussoir métal -1O+1F- brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKN2110P20
XCKN - interrupteur position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2118G11
XCKN - interrupteur position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKN2118P20
XCKN - interrupteur position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2121G11
XCKN - ID Position - levier galet plastiq 1s lat - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKN2121P20
XCKN - ID Position - levier galet plastiq 1s lat - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKN2127G11
interrupteur de position XCKN levier à galet, attaque verticale 1 O plus 1 F
Is not part of a configuration
XCKN2127P20
XCKN - ID Position - levier galet plastique 1 sens - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner