Panier PDF
Produit complet
Sous-ensemble
Produit complet à réarmement
Pièces détachées et accessoires
XCKP/XCKT Corps plastique - environnement peu exposé et XCKD Corps métallique - applications sévères
Sans levier
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme compacte
Composition variable
Filtrer par
Matière
Métal (87)
Plastique (162)
Mode de fixation
Par la tête (27)
Par le corps (222)
Mouvement tête de commande
Multi-directionnel (15)
Tournant (81)
Linéaire (150)
Raccordement électrique
Connecteur mâle M12 (1)
Levier tige ronde à rappel métal tringle ronde 3 mm, L = 125 mm (1)
Poussoir roulement à billes à rappel métal (1)
Levier tige ronde à rappel fibre de verre tringle ronde 3 mm, L = 125 mm (1)
À position maintenue sans appareil de commande (1)
Tout afficher
Levier tige ronde à rappel thermoplastique tringle ronde 6 mm, L = 200 mm (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (2)
Levier tige carrée à rappel métal tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (2)
Levier à galet à rappel fibre de verre tringle ronde 3 mm, L = 125 mm (2)
Levier à galet à rappel acier (2)
Levier à galet à rappel métal (2)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 0,75 mm² (3)
Connecteur DEUTSCH mâle, 4 broches (3)
2 entrées filetées pour presse-étoupe 1/2" NPT (8)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable, rouleau diamètre 50 mm (10)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 4…8 mm (11)
Levier à galet à rappel thermoplastique galet diamètre 50 mm (12)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT (13)
Poussoir avec galet à rappel métal avec capot de protection en nitrile (14)
2 entrées filetées pour presse-étoupe M16x1,5, diamètre extérieur du câble : 4…8 mm (15)
Tige souple à ressort à rappel (15)
Connecteur mâle M12, 5 broches (16)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11 (16)
Approche multidirectionnelle (16)
Approche verticale ou latérale, 1 sens (16)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (17)
Approche latérale, 1 sens (25)
Connecteur mâle M12, 4 broches (27)
Levier à galet à rappel thermoplastique (30)
Poussoir à rappel métal (41)
Poussoir avec galet à rappel métal (41)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (54)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11 (61)
Approche verticale, 1 sens (68)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 4…8 mm (75)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (82)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (116)
Approche latérale, 2 sens (122)
Masquer
Description des contacts
2 "O" + 1 "F" (1)
1 "O" + 1 "O" (2)
1 "O" + 2 "F" (2)
2 "F" (6)
2 "O" (14)
1 "O" + 1 "F" (223)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, travail avant repos (1)
À action dépendante (2)
Coupure lente, simultanée (16)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (65)
À action brusque (164)
Ouverture positive
Sans (30)
Avec (218)
Produits 1 à 20 sur 418 (Total : 252)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
...
21
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKD2102G11
XCKD - interrupteur position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKD2102M12
XCKD - interrupteur position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - M12
Is not part of a configuration
XCKD2102N12
interrupteur de position XCKD poussoir à galet 1O plus 1F
Is not part of a configuration
XCKD2102P16
XCKD - interrupteur position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD2106G11
XCKD - interrupteur position - tige souple ressort - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKD2106M12
XCKD - interrupteur position - tige souple ressort - 1NO+1NC - brusque - M12
Is not part of a configuration
XCKD2106N12
interrupteur de position XCKD tige à ressort 1O plus 1F
Is not part of a configuration
XCKD2106P16
XCKD - interrupteur position - tige souple ressort - 1NO+1NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD2109P16
XCKD - ID Position - rotative maintenue sans levier - 1NO+1NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD2110G11
XCKD - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKD2110M12
XCKD - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - brusque - M12
Is not part of a configuration
XCKD2110P16
XCKD - interrupteur position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD2111G11
XCKD - ID Position - poussoir métal soufflet - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKD2111M12
XCKD - ID Position - poussoir métal soufflet - 1NO+1NC - brusque - M12
Is not part of a configuration
XCKD2111P16
XCKD - interrupteur position - poussoir métal soufflet - 1NO+1NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD2118G11
XCKD - interrupteur position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
XCKD2118M12
XCKD - interrupteur position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - M12
Is not part of a configuration
XCKD2118N12
XCKD - ID Position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - 1/2 NPT
Is not part of a configuration
XCKD2118P16
XCKD - interrupteur position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - M16
Is not part of a configuration
XCKD2121G11
XCKD - ID Position - levier galet plastiq 1s lat - 1NO+1NC - brusque - PG11
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner