Panier PDF
Gamme classique
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble XCKM / XCKL
Sous-ensemble XCKS
Pièces détachées/Accessoires
XCKM/XCKL/XCKML Corps métallique pour application et usage industriel
XCKS Corps plastique pour environnement peu exposé - Format CENELEC 50041
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme classique
Filtrer par
Mouvement tête de commande
Linéaire (11)
Tournant (33)
Entrée de câble
Levier à galet à rappel acier (2)
Levier à galet à rappel acier longueur variable (2)
Approche verticale, 1 sens (5)
Poussoir à rappel métal (5)
Levier tige ronde à rappel thermoplastique tringle ronde 6 mm, L = 200 mm (5)
Tout afficher
Levier à galet à rappel élastomère longueur variable, rouleau diamètre 50 mm (5)
Approche latérale, 2 sens (6)
Poussoir avec galet à rappel métal (6)
Levier à galet à rappel élastomère galet diamètre 50 mm (6)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (6)
Levier à galet à rappel thermoplastique (7)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (10)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…12 mm (15)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (19)
Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables (33)
Masquer
Description des contacts
2 "O" (2)
1 "O" + 1 "F" (42)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, simultanée (2)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (19)
À action brusque (23)
Produits 21 à 40 sur 50 (Total : 45)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKS159
XCKS - ID Position - levier tige ron Ø 6mm plast - 1NC+1NO - brusque - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS159H7
OsiSense XC - INTER. DE POSITION XCKS T IGE RONDE THERM
Is not part of a configuration
XCKS159H29
XCKS - ID Position - levier tige ron Ø 6mm plast - 1NC+1NO - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKS501
OsiSense XCKS - inter. de pos. - poussoir métal -1O+1F- dépendante - Pg13
Is not part of a configuration
XCKS501H29
XCKS - ID Position - poussoir métal - 1NO+1NC - dépendante - M20
Is not part of a configuration
XCKS502
XCKS - ID Position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - dépendante - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS502H7
OsiSense XC - INTER. DE POSITION XCKS P OUSSOIR A GALET
Is not part of a configuration
XCKS502H29
XCKS - ID Position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - dépendante - M20
Is not part of a configuration
XCKS531
XCKS - ID Position - levier galet plastique - 1NO+1NC - dépendante - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS531H7
OsiSense XC - INTER. DE POSITION XCKS L EVIER A GALET
Is not part of a configuration
XCKS531H29
XCKS - ID Position - levier galet plastique - 1NO+1NC - dépendante - M20
Is not part of a configuration
XCKS533H29
XCKS - ID Position - levier galet métal 2 sens - 1NO+1NC - dépendante - M20
Is not part of a configuration
XCKS539
OsiSense XCKS - inter. de pos. - levier galet plast. Ø50mm -1O+1F- dépen. - Pg13
Is not part of a configuration
XCKS539H29
OsiSense XCKS - inter. de pos. - levier galet plast. Ø50mm -1O+1F- dépen. - M20
Is not part of a configuration
XCKS541
XCKS - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+1NC - dépendante - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS541H7
OsiSense XC - INTER. DE POSITION XCKS L EVIER A poussoir
Is not part of a configuration
XCKS541H29
XCKS - ID Position - levier galet plastique régl - 1NO+1NC - dépendante - M20
Is not part of a configuration
XCKS543H29
XCKS - ID Position - levier galet métal long régl - 1NO+1NC - dépendante - M20
Is not part of a configuration
XCKS549
XCKS - ID Posit - lev gal plast long régl Ø50mm - 1NO+1NC - dépendante - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS549H29
OsiSense XCKS - inter. de pos. - levier galet plast. Ø50mm -1O+1F- dépen. - M20
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner