Panier PDF
Gamme classique
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble XCKM / XCKL
Sous-ensemble XCKS
Pièces détachées/Accessoires
XCKM/XCKL/XCKML Corps métallique pour application et usage industriel
XCKS Corps plastique pour environnement peu exposé - Format CENELEC 50041
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme classique
Filtrer par
Mouvement tête de commande
Linéaire (11)
Tournant (33)
Entrée de câble
Levier à galet à rappel acier (2)
Levier à galet à rappel acier longueur variable (2)
Approche verticale, 1 sens (5)
Poussoir à rappel métal (5)
Levier tige ronde à rappel thermoplastique tringle ronde 6 mm, L = 200 mm (5)
Tout afficher
Levier à galet à rappel élastomère longueur variable, rouleau diamètre 50 mm (5)
Approche latérale, 2 sens (6)
Poussoir avec galet à rappel métal (6)
Levier à galet à rappel élastomère galet diamètre 50 mm (6)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (6)
Levier à galet à rappel thermoplastique (7)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (10)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…12 mm (15)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (19)
Masquer
Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables (33)
Description des contacts
2 "O" (2)
1 "O" + 1 "F" (42)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, simultanée (2)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (19)
À action brusque (23)
Produits 41 à 45 sur 50 (Total : 45)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKS559
XCKS - ID Position - levier tige ron Ø 6mm plast - 1NO+1NC - dépendante - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS559H29
XCKS - ID Position - levier tige ron Ø 6mm plast - 1NO+1NC - dépendante - M20
Is not part of a configuration
XCKS731H29
inter. de position XCKS - levier à galet th.plast. - 2NC - dépendante - M20
Is not part of a configuration
XCKS739
OsiSense XCKS - inter. de pos. - poussoir à galet acier -1O+1F- brusque - PE
Is not part of a configuration
XCKS1S19
INTERRUPTEUR DE POSITION PLASTIC O ET F TETE A ANNEAU METAL
Is not part of a configuration
XCKS531F0TQ
Is not part of a configuration
XCKS531H50
Is not part of a configuration
XCKS549ELEV2
Is not part of a configuration
XCKS731H50
Is not part of a configuration
XCKS841
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner