Panier PDF
Gamme classique
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble XCKM / XCKL
Sous-ensemble XCKS
Pièces détachées/Accessoires
XCKM/XCKL/XCKML Corps métallique pour application et usage industriel
XCKS Corps plastique pour environnement peu exposé - Format CENELEC 50041
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme classique
Filtrer par
Mouvement tête de commande
Linéaire (11)
Tournant (33)
Entrée de câble
Levier à galet à rappel acier (2)
Levier à galet à rappel acier longueur variable (2)
Approche verticale, 1 sens (5)
Poussoir à rappel métal (5)
Levier tige ronde à rappel thermoplastique tringle ronde 6 mm, L = 200 mm (5)
Tout afficher
Levier à galet à rappel élastomère longueur variable, rouleau diamètre 50 mm (5)
Approche latérale, 2 sens (6)
Poussoir avec galet à rappel métal (6)
Levier à galet à rappel élastomère galet diamètre 50 mm (6)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (6)
Levier à galet à rappel thermoplastique (7)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (10)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…12 mm (15)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (19)
Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables (33)
Masquer
Description des contacts
2 "O" (2)
1 "O" + 1 "F" (42)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, simultanée (2)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (19)
À action brusque (23)
Produits 1 à 20 sur 50 (Total : 45)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKS101
XCKS - ID Position - poussoir métal - 1NC+1NO - brusque - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS101H7
OsiSense XC - INTER. DE POSITION XCKS P OUSSOIR METAL
Is not part of a configuration
XCKS101H29
XCKS - ID Position - poussoir métal - 1NC+1NO - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKS102
XCKS - ID Position - poussoir galet métal - 1NC+1NO - brusque - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS102H7
OsiSense XC - INTER. DE POSITION XCKS P OUSSOIR A GALET
Is not part of a configuration
XCKS102H29
XCKS - ID Position - poussoir galet métal - 1NC+1NO - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKS131
XCKS - ID Position - levier galet plastique - 1NC+1NO - brusque - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS131H7
OsiSense XC - INTER. DE POSITION XCKS L EVIER A GALET P
Is not part of a configuration
XCKS131H29
XCKS - ID Position - levier galet plastique - 1NC+1NO - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKS133H29
XCKS - ID Position - levier galet métal 2 sens - 1NC+1NO - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKS139
XCKS - ID Position - levier à galet plast Ø50mm - 1NC+1NO - brusque - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS139H7
OsiSense XC - INTER. DE POSITION XCKS L EVIER A GALET P
Is not part of a configuration
XCKS139H29
XCKS - ID Position - levier à galet plast Ø50mm - 1NC+1NO - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKS141
XCKS - ID Position - levier galet plastique réglab - 1NC+1NO - brusque - PG13
Is not part of a configuration
XCKS141H7
OsiSense XC - INTER. DE POSITION XCKS L EVIER LONG A GA
Is not part of a configuration
XCKS141H29
XCKS - ID Position - levier galet plastique régl - 1NC+1NO - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKS143H29
XCKS - ID Position - levier galet métal long régl - 1NC+1NO - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKS149
XCKS - ID Position - lev gal plast long régl Ø50mm - 1NC+1NO - brusque - PG13,5
Is not part of a configuration
XCKS149H7
OsiSense XC - INTER. DE POSITION XCKS L EVIER LONG A GA
Is not part of a configuration
XCKS149H29
XCKS - ID Position - lev gal plast long régl Ø50mm - 1NC+1NO - brusque - M20
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner