Panier PDF
Gamme industrielle
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble
Sous-ensemble -40℃
Sous-ensemble +120 °C
Pièces détachées/Accessoires
XCKJ XCMD Corps métallique pour applications sévères - Format CENELEC 50041
XR2 Commutateur de fin de course haute résistance pour application de levage/équipement de manutention
XCLJ Commutateur de fin de course de sécurité
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme industrielle
Filtrer par
Mouvement tête de commande
Linéaire (37)
Tournant (75)
Type d'unité de commande
Poussoir latéral à rappel métal (1)
Levier à galet à rappel métal monté sur roulement à billes (1)
Poussoir à rappel métal monté sur roulement à billes (1)
Levier à galet à rappel (1)
Levier tige ronde à rappel métal tringle ronde 3 mm, L = 125 mm (2)
Tout afficher
Levier à galet à rappel métal longueur variable (2)
Levier à galet en acier métal (2)
Poussoir avec galet à rappel métal (6)
À rappel sans levier de commande (11)
Poussoir à rappel métal (12)
Levier tige ronde à rappel thermoplastique tringle ronde 6 mm, L = 200 mm (12)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (12)
Levier à galet à rappel métal (16)
Poussoir avec galet à rappel métal renforcé (17)
Levier à galet à rappel thermoplastique (18)
Masquer
Type de commande
Poussoir latéral à rappel (1)
Levier à galet en acier (2)
À rappel sans levier de commande (11)
Poussoir à rappel (13)
Levier tige ronde à rappel (14)
Tout afficher
Poussoir avec galet à rappel (23)
Levier à galet à rappel (50)
Masquer
Matière
Thermoplastique (42)
Métal (60)
Spécificité de l'opérateur
Tringle ronde 3 mm, L = 125 mm (2)
Monté sur roulement à billes (2)
Tringle ronde 6 mm, L = 200 mm (12)
Longueur variable (14)
Renforcé (17)
Mouvement d'attaque
Avec toute pièce mobile (12)
Sur embout (14)
Avec came 30° (77)
Type d'approche
Approche verticale, 1 sens (14)
Approche latérale, 2 sens (23)
Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables (77)
Approche verticale (14)
Approche latérale (100)
Directive de l'opérateur
1 sens (14)
2 sens (23)
1 ou 2 sens programmables (77)
Raccordement électrique
Connecteur mâle (2)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 0,75 mm² (3)
Connecteur mâle 7/8", 5 broches (5)
Connecteur mâle M12, 5 broches (14)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (26)
Tout afficher
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75…2 x 1,5 mm² (31)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (33)
Masquer
Connecteur mâle (21)
Borniers à vis-étrier (93)
Type de connecteur
7/8" (5)
M12 (14)
Entrée de câble
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (27)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…12 mm (30)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT (31)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (27)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (30)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT (31)
Diamètre extérieur du câble
7…13 mm (27)
9…12 mm (30)
Description des contacts
1 "O" + 1 "O" (1)
2 x 1 "O/F" (2)
2 "O" + 1 "F" (3)
1 F/O (32)
1 "O" + 1 "F" (76)
Fonctionnement des contacts
Encliquetage, simultané (9)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (24)
À action brusque (89)
Produits 41 à 60 sur 208 (Total : 132)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
4
...
11
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKJ1161H7
interrupteur de position XCKJ poussoir acier 1 OF
Is not part of a configuration
XCKJ11635
XCKJ - ID Position - poussoir métal - T +10/+120°C - 1 C/O - brusque - PG13
Is not part of a configuration
XCKJ1167
XCKJ - ID Position - poussoir galet métal renforcé - 1 C/O - brusque - PG13
Is not part of a configuration
XCKJ1167H29
XCKJ - ID Position - poussoir galet métal renforcé - 1 C/O - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKJ1167H7
interrupteur de position XCKJ poussoir à galet 1 OF
Is not part of a configuration
XCKJ161
XCKJ - interrupteur position - poussoir métal - 1NO+1NC - brusque - PG13
Is not part of a configuration
XCKJ161A
interrupteur de position XCKJ poussoir acier 1 O plus 1 F
Is not part of a configuration
XCKJ161D
XCKJ - interrupteur position - poussoir métal - 1NO+1NC - brusque - M12
Is not part of a configuration
XCKJ161H29
XCKJ - interrupteur position - poussoir métal - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKJ161H7
interrupteur de position XCKJ poussoir acier 1 O plus 1 F
Is not part of a configuration
XCKJ162
XCKJ - interrupteur position - poussoir à galet métal - 1NO+1NC - brusque - PG13
Is not part of a configuration
XCKJ162H29
INT DE POSITION 427700
Is not part of a configuration
XCKJ162H7
INT DE POSITION 427703
Is not part of a configuration
XCKJ166D
OsiSense XCKJ - inter. de pos. - poussoir à bille en acier -1O+1F- brusque - M12
Is not part of a configuration
XCKJ167
XCKJ - ID Position - poussoir galet métal renforcé - 1NO+1NC - brusque - PG13
Is not part of a configuration
XCKJ167A
OsiSense XCKJ - inter. de pos. - poussoir galet renforcé -1O+1F- brusque - 7/8p
Is not part of a configuration
XCKJ167D
XCKJ - ID Position - poussoir galet métal renforcé - 1NO+1NC - brusque - M12
Is not part of a configuration
XCKJ167H29
XCKJ - ID Position - poussoir galet métal renforcé - 1NO+1NC - brusque - M20
Is not part of a configuration
XCKJ167H7
interrupteur de position XCKJ poussoir à galet 1 O plus 1 F
Is not part of a configuration
XCKJ205
XCKJ - ID position - rotative sans levier - 2NO+2NC - simultanés brusque - PG13
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner