Panier PDF
Gamme industrielle
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble
Sous-ensemble -40℃
Sous-ensemble +120 °C
Pièces détachées/Accessoires
Levier
Tête
Corps
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme industrielle
Filtrer par
Type de produit ou équipement
Levier d'interrupteur de position (1)
Partie du corps de l'interrupteur de position avec contact (5)
Corps de commutateur de fin de course avec tête rotative à ressort de rappel (6)
Corps d'interrupteur de position (90)
Type de carter
Corps enfichable (24)
Fixe (69)
Raccordement électrique
Borniers à vis-étrier M12, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (1)
Connecteur mâle M12, 5 broches (5)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 0,75 mm² (12)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (20)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (24)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75…2 x 1,5 mm² (31)
Connecteur mâle (5)
Borniers à vis-étrier (88)
Entrée de câble
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13 (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11 (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5 (3)
1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" (20)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (28)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (33)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11 (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13 (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5 (3)
1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" (20)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (28)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (33)
Description des contacts
2 "F" (4)
1 "O" + 2 "F" (6)
2 "O" (6)
2 "O" + 1 "F" (8)
1 F/O (12)
2 "O/F" (21)
1 "O" + 1 "F" (36)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, travail avant repos (4)
Coupure lente, simultanée (8)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (19)
À action brusque (62)
Type d'enclenchements
2 3 positions (6)
2 séquentiel (7)
1 1 position (80)
Nombre de positions
2 (13)
1 (80)
Positions de l'unité de commande
3 positions (6)
Séquentiel (7)
1 position (80)
Ouverture positive
Sans (36)
Avec (58)
Produits 21 à 40 sur 127 (Total : 103)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
...
7
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZCKJ2
ZCKJ - corps inter posit - 2 C/O - simult act brusq - T -40/+70°C - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ21
ZCKJ - corps inter position - 2 C/O - simulta à action brusque - PG13,5 embro
Is not part of a configuration
ZCKJ21H29
ZCKJ - corps inter position - 2 C/O - simulta à action brusque - M20 embro
Is not part of a configuration
ZCKJ21H7
ZCKJ - corps inter position - 2 C/O - simulta à action brusque - 1/2p NPT embro
Is not part of a configuration
ZCKJ2H29
ZCKJ - corps inter position - 2 C/O - simult act brusq - T -40/+70°C - M20 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ2H7
ZCKJ - corps inter posi - 2 C/O - simult act brusq - T -40/+70°C - 1/2p NPT fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ4
ZCKJ - corps inter posit - 2 C/O - décal actio brusq T -40/+70°C - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ404
ZCKJ40 - corps inter posit - tête rot sans lev - 2 C/O - act brus - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ404H29
ZCKJ40 - corps interrupteur position - 2 C/O - act brus - M20 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ404H7
INT DE POSITION 427703
Is not part of a configuration
ZCKJ41
ZCKJ - corps inter position - 2 C/O - action brusque - PG13,5 embro
Is not part of a configuration
ZCKJ4104
ZCKJ - corps interrupteur position - 2 C/O - action brusque - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ4104H29
OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - tête ss levier - emb.-2O/F- brus.- M20
Is not part of a configuration
ZCKJ4104H7
INT DE POSITION 432297
Is not part of a configuration
ZCKJ41H29
ZCKJ - corps inter position - 2 C/O - action brusque - M20 embro
Is not part of a configuration
ZCKJ41H7
CORPS A CONTACT 432297
Is not part of a configuration
ZCKJ4H29
ZCKJ - corps inter position - 2 C/O - décal actio brusq T -40/+70°C - M20 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ4H7
CORPS A CONTACT 427703
Is not part of a configuration
ZCKJ5
ZCKJ - corps inter posit - 1NO+1NC - action dépend décalée - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ520
corps d interrupteur de position ZCKJ 1 O plus 1 F bornes
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner