Panier PDF
Gamme industrielle
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble
Sous-ensemble -40℃
Sous-ensemble +120 °C
Pièces détachées/Accessoires
Levier
Tête
Corps
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme industrielle
Filtrer par
Type de produit ou équipement
Levier d'interrupteur de position (1)
Partie du corps de l'interrupteur de position avec contact (5)
Corps de commutateur de fin de course avec tête rotative à ressort de rappel (6)
Corps d'interrupteur de position (90)
Type de carter
Corps enfichable (24)
Fixe (69)
Raccordement électrique
Borniers à vis-étrier M12, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (1)
Connecteur mâle M12, 5 broches (5)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 0,75 mm² (12)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (20)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (24)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75…2 x 1,5 mm² (31)
Connecteur mâle (5)
Borniers à vis-étrier (88)
Entrée de câble
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13 (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11 (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5 (3)
1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" (20)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (28)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (33)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11 (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13 (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5 (3)
1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" (20)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (28)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (33)
Description des contacts
2 "F" (4)
1 "O" + 2 "F" (6)
2 "O" (6)
2 "O" + 1 "F" (8)
1 F/O (12)
2 "O/F" (21)
1 "O" + 1 "F" (36)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, travail avant repos (4)
Coupure lente, simultanée (8)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (19)
À action brusque (62)
Type d'enclenchements
2 3 positions (6)
2 séquentiel (7)
1 1 position (80)
Nombre de positions
2 (13)
1 (80)
Positions de l'unité de commande
3 positions (6)
Séquentiel (7)
1 position (80)
Ouverture positive
Sans (36)
Avec (58)
Produits 101 à 103 sur 127 (Total : 103)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
5
6
7
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZCKJ029H7
Telemecanique Sensors OsiSense XC - sous-ensemble bornier
Is not part of a configuration
ZCKJ11DSAH
Telemecanique OsiSense XC - corps interrupteur embrochable connecteur M12
Is not part of a configuration
ZCKY61TK
Telemecanique Sensors OsiSense XC - levier à lyre 430438
Is not part of a configuration
ZCKJ015
Is not part of a configuration
ZCKJ01H7
Is not part of a configuration
ZCKJ025
Is not part of a configuration
ZCKJ045
Is not part of a configuration
ZCKJ04H7
Is not part of a configuration
ZCKJ12SPEC0584
Is not part of a configuration
ZCKJ15H7
Is not part of a configuration
ZCKJ1C
Is not part of a configuration
ZCKJ4C
Is not part of a configuration
ZCKJ4H29C
Is not part of a configuration
ZCKJ5H41
Is not part of a configuration
ZCKJ7C
Is not part of a configuration
ZCKJ7H29C
Is not part of a configuration
ZCKJ9C
Is not part of a configuration
ZCKJKEQ3648G2
Is not part of a configuration
ZCKM1C
Is not part of a configuration
ZCKM1H29C
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner