Panier PDF
Gamme industrielle
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble
Sous-ensemble -40℃
Sous-ensemble +120 °C
Pièces détachées/Accessoires
Levier
Tête
Corps
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme industrielle
Filtrer par
Type de produit ou équipement
Levier d'interrupteur de position (1)
Partie du corps de l'interrupteur de position avec contact (5)
Corps de commutateur de fin de course avec tête rotative à ressort de rappel (6)
Corps d'interrupteur de position (90)
Type de carter
Corps enfichable (24)
Fixe (69)
Raccordement électrique
Borniers à vis-étrier M12, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (1)
Connecteur mâle M12, 5 broches (5)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 0,75 mm² (12)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (20)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (24)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75…2 x 1,5 mm² (31)
Connecteur mâle (5)
Borniers à vis-étrier (88)
Entrée de câble
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13 (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11 (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5 (3)
1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" (20)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (28)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (33)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11 (1)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13 (1)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5 (3)
1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" (20)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (28)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (33)
Description des contacts
2 "F" (4)
1 "O" + 2 "F" (6)
2 "O" (6)
2 "O" + 1 "F" (8)
1 F/O (12)
2 "O/F" (21)
1 "O" + 1 "F" (36)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, travail avant repos (4)
Coupure lente, simultanée (8)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (19)
À action brusque (62)
Type d'enclenchements
2 3 positions (6)
2 séquentiel (7)
1 1 position (80)
Nombre de positions
2 (13)
1 (80)
Positions de l'unité de commande
3 positions (6)
Séquentiel (7)
1 position (80)
Ouverture positive
Sans (36)
Avec (58)
Produits 1 à 20 sur 127 (Total : 103)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
...
7
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZCKJ1
ZCKJ - corps inter posit - 1NO+1NC - action brusq - T -40/+120°C - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ11
ZCKJ - corps inter position - 1 C/O - action brusque - PG13,5 embro
Is not part of a configuration
ZCKJ1121
ZCKJ - corps inter posit - 1 C/O - act brusq - 2 DEL 110/240VAC - PG13,5 embro
Is not part of a configuration
ZCKJ1121H29
CORPS AVEC NEON 427700
Is not part of a configuration
ZCKJ1133
corps d interrupteur de position ZCKJ 1 OF bornes
Is not part of a configuration
ZCKJ1133H29
CORPS AVEC NEON 427700
Is not part of a configuration
ZCKJ1134
OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - embroch. - affich.-1O/F- brusque - Pg13
Is not part of a configuration
ZCKJ1134H29
OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - embroch. - affich.-1O/F- brusque - M20
Is not part of a configuration
ZCKJ11H29
ZCKJ - corps inter position - 1 C/O - action brusque - M20 embro
Is not part of a configuration
ZCKJ11H7
corps d interrupteur de position ZCKJ 1 OF bornes
Is not part of a configuration
ZCKJ120
ZCKJ - corps inter position - 1NO+1NC - act brusq - 1 DEL 24VCC - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ121
ZCKJ - corps inter position - 1NO+1NC - act brusq - 2 DEL 24VCC - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ121H29
ZCKJ - corps inter position - 1NO+1NC - act brusq - 2 DEL 24VCC - M20 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ133
corps d interrupteur de position ZCKJ 1 O plus 1 F bornes
Is not part of a configuration
ZCKJ133H29
CORPS AVEC NEON 427700
Is not part of a configuration
ZCKJ134
ZCKJ - corps inter posit - 1NO+1NC - act brusq - 2 DEL 100/240VAC - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ134H29
OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - fixe - affichage -1O+1F- brusque - M20
Is not part of a configuration
ZCKJ1D
ZCKJ - corps interrupteur position - 1NO+1NC - action brusque - M12 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ1H29
ZCKJ - corps inter position - 1NO+1NC - action brusque - M20 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ1H7
ZCKJ - corps inter posit - 1NO+1NC - action brusq - T -40/+120°C - 1/2p NPT fixe
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner