Panier PDF
Gamme industrielle
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble
Sous-ensemble -40℃
Sous-ensemble +120 °C
Pièces détachées/Accessoires
Levier
Tête
Corps
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme industrielle
Filtrer par
Accessoires associés
XCKP (4)
XCKT (4)
XCKL (13)
XCKM (13)
XCKS (13)
XCKJ (22)
Tête à associer
ZCKE09 (2)
ZCKD05 (17)
ZCKE05 (21)
Type d'unité de commande
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (2 glissières) (1)
Levier à tige rappel de ressort métal (-) (1)
Levier à galet rappel de ressort (monté sur roulement à billes) (1)
Levier à tige rappel de ressort métal (tringle ronde 3 mm, L = 125 mm) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (-) (1)
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (1 piste) (1)
Tout afficher
Levier à tige rappel de ressort thermoplastique (tringle ronde 6 mm, L = 200 mm) (1)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec extrémité thermoplastique) (2)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable) (2)
Levier à tige rappel de ressort fibre de verre (tringle ronde 3 mm, L = 125 mm) (2)
Levier à tige rappel de ressort métal (tringle carrée 3 mm, L = 125 mm) (2)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec tringle métallique) (2)
Levier à galet rappel de ressort métal (-) (3)
Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes) (3)
Levier à galet rappel de ressort métal (longueur variable) (5)
Masquer
Type de commande
Lyre avec galets à position maintenue (2)
Levier à tringle à ressort (4)
Levier à tige (7)
Levier à galet (15)
Rappel
Bouton maintenu (2)
Rappel de ressort (26)
Matière
Fibre de verre (2)
Thermoplastique (6)
Métal (15)
Spécificité de l'opérateur
Tringle ronde 6 mm, L = 200 mm (1)
1 piste (1)
2 glissières (1)
Tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (2)
Avec extrémité thermoplastique (2)
Avec tringle métallique (2)
Tout afficher
Tringle ronde 3 mm, L = 125 mm (3)
Monté sur roulement à billes (4)
- (5)
Longueur variable (7)
Masquer
Produits 21 à 30 sur 43 (Total : 30)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZCKY42
ZCKY - levier inter position à galet métal réglable rappel ressort -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY439057
ZCKY - levier inter position - levier tige Ø6mm long 300mm métal -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY43TK
ZCKY - levier inter posit - levier galet métal long régla TC corrosif -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY45
ZCKY - levier inter position à galet plastique longueur réglable -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY46
ZCKY - levier inter position à galet métal long rappel de ressort -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY47
OsiSense XC général - Levier reglable a galet
Is not part of a configuration
ZCKY51TK
ZCKY - levier inter posi à tige métal car 3mm rap ress trait corrosif -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY59SAZ
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, steel round rod with diameter 6 mm
Is not part of a configuration
ZCKY81TK
ZCKY - levier inter posi à tringle à ressort embout plast tr corrosif -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY91TK
OsiSense XC général - Levier a tige 430438
Is not part of a configuration
ZCKY11C
Is not part of a configuration
ZCKY13C
Is not part of a configuration
ZCKY1436202
Is not part of a configuration
ZCKY41C
Is not part of a configuration
ZCKY422460
Is not part of a configuration
ZCKY433519
Is not part of a configuration
ZCKY43C
Is not part of a configuration
ZCKY59C
Is not part of a configuration
ZCKY61C
Is not part of a configuration
ZCKY71C
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner