Panier PDF
Gamme industrielle
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble
Sous-ensemble -40℃
Sous-ensemble +120 °C
Pièces détachées/Accessoires
Levier
Tête
Corps
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme industrielle
Filtrer par
Accessoires associés
XCKP (4)
XCKT (4)
XCKL (13)
XCKM (13)
XCKS (13)
XCKJ (22)
Tête à associer
ZCKE09 (2)
ZCKD05 (17)
ZCKE05 (21)
Type d'unité de commande
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (2 glissières) (1)
Levier à tige rappel de ressort métal (-) (1)
Levier à galet rappel de ressort (monté sur roulement à billes) (1)
Levier à tige rappel de ressort métal (tringle ronde 3 mm, L = 125 mm) (1)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (-) (1)
Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (1 piste) (1)
Tout afficher
Levier à tige rappel de ressort thermoplastique (tringle ronde 6 mm, L = 200 mm) (1)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec extrémité thermoplastique) (2)
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable) (2)
Levier à tige rappel de ressort fibre de verre (tringle ronde 3 mm, L = 125 mm) (2)
Levier à tige rappel de ressort métal (tringle carrée 3 mm, L = 125 mm) (2)
Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec tringle métallique) (2)
Levier à galet rappel de ressort métal (-) (3)
Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes) (3)
Levier à galet rappel de ressort métal (longueur variable) (5)
Masquer
Type de commande
Lyre avec galets à position maintenue (2)
Levier à tringle à ressort (4)
Levier à tige (7)
Levier à galet (15)
Rappel
Bouton maintenu (2)
Rappel de ressort (26)
Matière
Fibre de verre (2)
Thermoplastique (6)
Métal (15)
Spécificité de l'opérateur
Tringle ronde 6 mm, L = 200 mm (1)
1 piste (1)
2 glissières (1)
Tringle carrée 3 mm, L = 125 mm (2)
Avec extrémité thermoplastique (2)
Avec tringle métallique (2)
Tout afficher
Tringle ronde 3 mm, L = 125 mm (3)
Monté sur roulement à billes (4)
- (5)
Longueur variable (7)
Masquer
Produits 1 à 20 sur 43 (Total : 30)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZCKY14
ZCKY - levier inter position à galet roul billes rapp ressort métal -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY11
ZCKY - levier inter position - levier à galet plastique -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY13
ZCKY - levier inter posit - lev à galet métal rappel ressort -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY41
ZCKY - levier inter position à galet plastique long réglable -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY43
ZCKY - levier inter position - levier galet métal longueur régla -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY51
ZCKY - levier inter position à tige métal carrée 3mm rap ress -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY52
ZCKY - levier inter position à tige en fibre verre Ø3mm L 125mm -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY53
ZCKY - levier inter position à tige en métal Ø3mm L 125mm -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY59
ZCKY - levier inter position - levier à tige plastique Ø6mm l=200mm -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY61
ZCKY - levier inter position à lyre 2 galets plast pos maint 2 pistes -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY71
ZCKY - levier inter position à lyre 2 galets plastique - 1 piste -40/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY81
ZCKY - levier inter position à tringle à ressort embout plastique -25/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY91
ZCKY - levier inter position à ressort et à tringle métal -25/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY12
ZCKY - levier inter posi à galet rappel de ressort monté roul billes -25/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY1305964002
ZCKY - levier inter position tige fibre de verre Ø6mm longueur 1 mètre -25/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY13TK
ZCKY - levier inter posit à galet métal rappel ressort trait corrosif -40/+120°C
Is not part of a configuration
ZCKY16
ZCKY - levier inter position à galet rappel de ressort métal -25/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY17
ZCKY - levier inter position à galet roul billes rapp ressort métal -25/+70°C
Is not part of a configuration
ZCKY19
LEVIER A GALET ACIER
Is not part of a configuration
ZCKY21
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, rod spring return metal Ø 25
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner