Panier PDF
Gamme industrielle
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble
Sous-ensemble -40℃
Sous-ensemble +120 °C
Pièces détachées/Accessoires
Levier
Tête
Corps
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme industrielle
Filtrer par
Type de produit ou équipement
Partie du corps de l'interrupteur de position avec contact (3)
Corps de commutateur de fin de course avec tête rotative à ressort de rappel (6)
Corps d'interrupteur de position (38)
Type de carter
Corps enfichable (14)
Fixe (31)
Entrée de câble
1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" (12)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (14)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (18)
1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" (12)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (14)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (18)
Description des contacts
1 F/O (3)
2 "F" (3)
2 "O" (5)
1 "O" + 1 "F" (14)
2 "O/F" (20)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, travail avant repos (3)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (4)
Coupure lente, simultanée (6)
À action brusque (32)
Type d'enclenchements
2 3 positions (6)
2 séquentiel (7)
1 1 position (32)
Nombre de positions
2 (13)
1 (32)
Positions de l'unité de commande
3 positions (6)
Séquentiel (7)
1 position (32)
Matière des contacts
Contacts plaqués or (3)
Contacts plaqués argent (42)
Ouverture positive
Avec (20)
Sans (25)
Produits 21 à 40 sur 57 (Total : 47)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZCKJ415
ZCKJ - corps inter position applicat sévères - 2 C/O - act brusq - PG13,5 embro
Is not part of a configuration
ZCKJ415H29
CORPS A CONTACT 120DEGRES
Is not part of a configuration
ZCKJ415H7
CORPS A CONTACT 432297
Is not part of a configuration
ZCKJ45
ZCKJ - corps inter posit - 2 C/O - décal actio brus - T +10/+120°C - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ45H29
CORPS A CONTACT 427700
Is not part of a configuration
ZCKJ45H7
CORPS A CONTACT 427703
Is not part of a configuration
ZCKJ5
ZCKJ - corps inter posit - 1NO+1NC - action dépend décalée - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ5H29
ZCKJ - corps inter position - 1NO+1NC - act dép déca - T -40/+120°C - M20 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ5H7
corps d interrupteur de position ZCKJ 1 O plus 1 F bornes
Is not part of a configuration
ZCKJ6
ZCKJ - corps inter posit - 1NO+1NC - chev act dépen - T -40/+120°C - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ6H29
OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - fixe -1O+1F- dépendante - M20
Is not part of a configuration
ZCKJ6H7
corps d interrupteur de position ZCKJ 1 F plus 1 O bornes
Is not part of a configuration
ZCKJ7
ZCKJ - corps inter position - 2NC - simult act dép - T -40/+120°C - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ7H29
ZCKJ - corps inter position - 2NC - simult act dép - T -40/+120°C - M20 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ7H7
corps d interrupteur de position ZCKJ 2 O bornes
Is not part of a configuration
ZCKJ8
ZCKJ - corps inter position - 2NO - simult act dép - T -40/+120°C - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ8H29
ZCKJ - corps inter position - 2NO - simult act dép - T -40/+120°C - M20 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ8H7
corps d interrupteur de position ZCKJ 2 F bornes
Is not part of a configuration
ZCKJ9
ZCKJ - corps inter position - 2NC - action brusque - T -40/+120°C - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ9H29
ZCKJ - corps inter position - 2NC - action brusque - T -40/+120°C - M20 fixe
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner