Panier PDF
Gamme industrielle
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble
Sous-ensemble -40℃
Sous-ensemble +120 °C
Pièces détachées/Accessoires
Levier
Tête
Corps
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme industrielle
Filtrer par
Type de produit ou équipement
Partie du corps de l'interrupteur de position avec contact (3)
Corps de commutateur de fin de course avec tête rotative à ressort de rappel (6)
Corps d'interrupteur de position (38)
Type de carter
Corps enfichable (14)
Fixe (31)
Entrée de câble
1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" (12)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (14)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (18)
1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2" (12)
1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5 (14)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (18)
Description des contacts
1 F/O (3)
2 "F" (3)
2 "O" (5)
1 "O" + 1 "F" (14)
2 "O/F" (20)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, travail avant repos (3)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (4)
Coupure lente, simultanée (6)
À action brusque (32)
Type d'enclenchements
2 3 positions (6)
2 séquentiel (7)
1 1 position (32)
Nombre de positions
2 (13)
1 (32)
Positions de l'unité de commande
3 positions (6)
Séquentiel (7)
1 position (32)
Matière des contacts
Contacts plaqués or (3)
Contacts plaqués argent (42)
Ouverture positive
Avec (20)
Sans (25)
Produits 1 à 20 sur 57 (Total : 47)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZCKJ1
ZCKJ - corps inter posit - 1NO+1NC - action brusq - T -40/+120°C - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ115
ZCKJ - corps inter position applicat sévères - 1 C/O - act brusq - PG13,5 embro
Is not part of a configuration
ZCKJ115H29
CORPS A CONTACT 120DEGRES
Is not part of a configuration
ZCKJ18
ZCKJ - corps inter position - 1NO+1NC - action brusque contacts or - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ18H29
OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - fixe -1O+1F- brusque - M20
Is not part of a configuration
ZCKJ18H7
CORPS A CONTACT 427703
Is not part of a configuration
ZCKJ1H29
ZCKJ - corps inter position - 1NO+1NC - action brusque - M20 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ1H7
ZCKJ - corps inter posit - 1NO+1NC - action brusq - T -40/+120°C - 1/2p NPT fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ215
ZCKJ - corps inter posit - 2 C/O - simul act brusq - T +10/+120°C - PG13,5 embro
Is not part of a configuration
ZCKJ215H29
CORPS A CONTACT 120DEGRES
Is not part of a configuration
ZCKJ215H7
CORPS A CONTACT 432297
Is not part of a configuration
ZCKJ25
ZCKJ - corps inter posit - 2 C/O - simult act brusq - T -40/+120°C - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ25H29
CORPS A CONTACT 427700
Is not part of a configuration
ZCKJ25H7
CORPS A CONTACT 427703
Is not part of a configuration
ZCKJ4045
ZCKJ40 - corps inter position applicat sévères - 2 C/O - act brus - PG13,5 fixe
Is not part of a configuration
ZCKJ4045H29
INT DE POSITION 427700
Is not part of a configuration
ZCKJ4045H7
INT DE POSITION 427703
Is not part of a configuration
ZCKJ41045
OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - tête ss levier - emb.-2O/F- brus.- Pg13
Is not part of a configuration
ZCKJ41045H29
INT DE POSITION 120DEGRES
Is not part of a configuration
ZCKJ41045H7
INT DE POSITION 432297
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner