Panier PDF
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
Transmetteur de pression pour fluides industriels, type XMLP
Emetteurs XMEP pour équipements mobiles
Transmetteur de pression applications de pompage, type XMLK
Transmetteur de pression ou pressostat pour fluides industriels, type XMLG
Transmetteur de pression ou pressostat avec affichage, type XMLR
Commutateurs avec afficheur 4 digits, type ZMLP
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Filtrer par
Pression nominale
206,84 kPa (1)
1378,95 kPa (4)
6 bar (5)
16 bar (5)
1034,21 kPa (5)
Tout afficher
25 bar (6)
10 bar (6)
2068,43 kPa (6)
689,48 kPa (7)
Masquer
Fluide contrôlé
Air (0…80 °C) (45)
Eau douce (0…80 °C) (45)
Eau douce (45)
Air (45)
Température du fluide
0…80 °C (45)
Type de raccordement hydraulique
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E (22)
1/4" - 18 NPT (male) (23)
G 1/4A (mâle) (22)
1/4" - 18 NPT (male) (23)
Raccordement électrique
Sur plage 1,5 m (1)
1 connecteur mâle Packard Metripack 150 3 broches (5)
1 connecteur mâle M12 4 broches (18)
1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 broches (21)
Sur plage (1)
1 connecteur mâle (44)
Type de connecteur
Packard Metripack 150 (5)
M12 (18)
EN 175301-803-A (ex DIN43650) (21)
Sortie analogique
0...10 V, à 3 fils (13)
4...20 mA, 2 fils (32)
Fonction sortie analogique
0...10 V (13)
4...20 mA (32)
Type d'emballage
Groupe (12)
Individuel (33)
Fluide contrôlé
Air, eau douce (32)
Température du fluide contrôlé
80 °C (32)
Produits 21 à 40 sur 48 (Total : 45)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMLK025B2D21TQ
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 25 bar 4 20ma c
Is not part of a configuration
XMLK025B2D71
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 25 bar 0 10v co
Is not part of a configuration
XMLK100P2C23
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 100 psi 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK100P2C23TQ
TRANSMETTEUR DE PRESSION 100 PSI 4 20MA CONN.DIN
Is not part of a configuration
XMLK100P2C73
TRANSMETTEUR DE PRESSION 100 PSI 0 10V CONN.DIN
Is not part of a configuration
XMLK100P2D23
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 100 psi 4 20ma
Is not part of a configuration
XMLK100P2D73
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 100 psi 0 10v c
Is not part of a configuration
XMLK100P2P23
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 100 psi 4 20ma
Is not part of a configuration
XMLK100P2P23TQ
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 100 psi 4 20ma
Is not part of a configuration
XMLK150P2C23
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 150 psi 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK150P2C73
TRANSMETTEUR DE PRESSION 150 PSI 0 10V CONN.DIN
Is not part of a configuration
XMLK150P2D23
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 150 psi 4 20ma
Is not part of a configuration
XMLK150P2D73
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 150 psi 0 10v c
Is not part of a configuration
XMLK150P2P23
TRANSMETTEUR DE PRESSION 150 PSI 4 20MA
Is not part of a configuration
XMLK200P2C23
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 200 psi 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK200P2C23TQ
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 200 psi 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK200P2D23
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 200 psi 4 20ma
Is not part of a configuration
XMLK300P2C23
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 300 psi 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK300P2C23TQ
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 300 psi 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK300P2D23
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 300 psi 4 20ma
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner