Panier PDF
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
Transmetteur de pression pour fluides industriels, type XMLP
Emetteurs XMEP pour équipements mobiles
Transmetteur de pression applications de pompage, type XMLK
Transmetteur de pression ou pressostat pour fluides industriels, type XMLG
Transmetteur de pression ou pressostat avec affichage, type XMLR
Commutateurs avec afficheur 4 digits, type ZMLP
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Filtrer par
Pression nominale
206,84 kPa (1)
1378,95 kPa (4)
6 bar (5)
16 bar (5)
1034,21 kPa (5)
Tout afficher
25 bar (6)
10 bar (6)
2068,43 kPa (6)
689,48 kPa (7)
Masquer
Fluide contrôlé
Air (0…80 °C) (45)
Eau douce (0…80 °C) (45)
Eau douce (45)
Air (45)
Température du fluide
0…80 °C (45)
Type de raccordement hydraulique
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E (22)
1/4" - 18 NPT (male) (23)
G 1/4A (mâle) (22)
1/4" - 18 NPT (male) (23)
Raccordement électrique
Sur plage 1,5 m (1)
1 connecteur mâle Packard Metripack 150 3 broches (5)
1 connecteur mâle M12 4 broches (18)
1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 broches (21)
Sur plage (1)
1 connecteur mâle (44)
Type de connecteur
Packard Metripack 150 (5)
M12 (18)
EN 175301-803-A (ex DIN43650) (21)
Sortie analogique
0...10 V, à 3 fils (13)
4...20 mA, 2 fils (32)
Fonction sortie analogique
0...10 V (13)
4...20 mA (32)
Type d'emballage
Groupe (12)
Individuel (33)
Fluide contrôlé
Air, eau douce (32)
Température du fluide contrôlé
80 °C (32)
Produits 41 à 45 sur 48 (Total : 45)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMLK300P2D73
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 300 psi 0 10v c
Is not part of a configuration
XMLK300P2P23
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 300 psi 4 20ma
Is not part of a configuration
XMLK300P2P23TQ
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 300 psi 4 20ma
Is not part of a configuration
XMLK030P2D23
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, sensor XMLK, 0...30 PSI, 1/4NPT, 4...20 mA, M12, set of 1
Is not part of a configuration
XMLK200P2L23TQ
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, switch bulk pack
Is not part of a configuration
XMLK015P2C23TQ
Is not part of a configuration
XMLK050P2D23SBP
Is not part of a configuration
XMLK200P2L23
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner