Panier PDF
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
Transmetteur de pression pour fluides industriels, type XMLP
Emetteurs XMEP pour équipements mobiles
Transmetteur de pression applications de pompage, type XMLK
Transmetteur de pression ou pressostat pour fluides industriels, type XMLG
Transmetteur de pression ou pressostat avec affichage, type XMLR
Commutateurs avec afficheur 4 digits, type ZMLP
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Filtrer par
Pression nominale
206,84 kPa (1)
1378,95 kPa (4)
6 bar (5)
16 bar (5)
1034,21 kPa (5)
Tout afficher
25 bar (6)
10 bar (6)
2068,43 kPa (6)
689,48 kPa (7)
Masquer
Fluide contrôlé
Air (0…80 °C) (45)
Eau douce (0…80 °C) (45)
Eau douce (45)
Air (45)
Température du fluide
0…80 °C (45)
Type de raccordement hydraulique
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E (22)
1/4" - 18 NPT (male) (23)
G 1/4A (mâle) (22)
1/4" - 18 NPT (male) (23)
Raccordement électrique
Sur plage 1,5 m (1)
1 connecteur mâle Packard Metripack 150 3 broches (5)
1 connecteur mâle M12 4 broches (18)
1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 broches (21)
Sur plage (1)
1 connecteur mâle (44)
Type de connecteur
Packard Metripack 150 (5)
M12 (18)
EN 175301-803-A (ex DIN43650) (21)
Sortie analogique
0...10 V, à 3 fils (13)
4...20 mA, 2 fils (32)
Fonction sortie analogique
0...10 V (13)
4...20 mA (32)
Type d'emballage
Groupe (12)
Individuel (33)
Fluide contrôlé
Air, eau douce (32)
Température du fluide contrôlé
80 °C (32)
Produits 1 à 20 sur 48 (Total : 45)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMLK006B2C21
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 6 bar 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK006B2C21TQ
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 6 bar 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK006B2C71
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 6 bar 0 10v conn.din
Is not part of a configuration
XMLK006B2D21
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 6 bar 4 20ma co
Is not part of a configuration
XMLK006B2D71
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 6 bar 0 10v con
Is not part of a configuration
XMLK010B2C21
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 10 bar 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK010B2C21TQ
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 10 bar 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK010B2C71
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 10 bar 0 10v conn.din
Is not part of a configuration
XMLK010B2D21
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 10 bar 4 20ma c
Is not part of a configuration
XMLK010B2D21TQ
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 10 bar 4 20ma c
Is not part of a configuration
XMLK010B2D71
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 10 bar 0 10v co
Is not part of a configuration
XMLK016B2C21
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 16 bar 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK016B2C21TQ
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 16 bar 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK016B2C71
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 16 bar 0 10v conn.din
Is not part of a configuration
XMLK016B2D21
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 16 bar 4 20ma c
Is not part of a configuration
XMLK016B2D71
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 16 bar 0 10v co
Is not part of a configuration
XMLK025B2C21
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 25 bar 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK025B2C21TQ
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 25 bar 4 20ma conn.din
Is not part of a configuration
XMLK025B2C71
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 25 bar 0 10v conn.din
Is not part of a configuration
XMLK025B2D21
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 25 bar 4 20ma c
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner