Panier PDF
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
Transmetteur de pression pour fluides industriels, type XMLP
Emetteurs XMEP pour équipements mobiles
Transmetteur de pression applications de pompage, type XMLK
Transmetteur de pression ou pressostat pour fluides industriels, type XMLG
Transmetteur de pression ou pressostat avec affichage, type XMLR
Commutateurs avec afficheur 4 digits, type ZMLP
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Détecteurs de pression électroniques pour circuits de commande
Caractéristiques communes
Type de sortie logique
Type de sortie logique:
Statique
Filtrer par
Type de signal de sortie
Numérique (2)
Analogique + discrète (4)
Type de sortie logique
Statique NPN, 2 "O" / "F" programmable (1)
Statique PNP, 2 "O" / "F" programmable (1)
Statique PNP, O" / "F" programmable (2)
Statique NPN, O" / "F" programmable (2)
Type de sortie statique
NPN (3)
PNP (3)
Fonction de commutation
Fenêtre (2)
Hystérésis (4)
Produits 1 à 6 sur 6
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
ZMLPA1N2SH
OsiSense XM - pressostat - avec afficheur - 4..20mA - NPN - hystérésis - M12
Is not part of a configuration
ZMLPA1P2SH
OsiSense XM - pressostat - avec afficheur - 4..20mA - PNP - hystérésis - M12
Is not part of a configuration
ZMLPA1N2SW
OsiSense XM - pressostat - avec afficheur - 4..20mA - NPN - fenêtre - M12
Is not part of a configuration
ZMLPA1P2SW
OsiSense XM - pressostat - avec afficheur - 4..20mA - PNP - fenêtre - M12
Is not part of a configuration
ZMLPA2N0SH
OsiSense XM - pressostat - avec afficheur - 2 NPN - hystérésis - M12
Is not part of a configuration
ZMLPA2P0SH
OsiSense XM - pressostat - avec afficheur - 2 PNP - hystérésis - M12
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner