Panier PDF
Pressostat pour circuit de contrôle
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
XMLA pour le contrôle de pression des fluides industriels à écart fixe
XMLB/C pour le contrôle de pression des fluides industriels à écart ajustable
XMLD pour le contrôle de pression des fluides industriels à 2 étages
Pressostat ACW-ADW
XMX pour le contrôle de pression d’eau ou d'air avec vis de réglage interne
XMA pour le contrôle de pression d’eau ou d'air avec vis de réglage externe
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Pressostat pour circuit de contrôle
Filtrer par
Pression nominale
1 bar (6)
-1 bar (7)
2,5 bar (11)
70 bar (12)
500 bar (12)
Tout afficher
160 bar (13)
300 bar (13)
35 bar (15)
10 bar (16)
4 bar (16)
20 bar (16)
Masquer
Fluide contrôlé
Produit visqueux (0…160 °C) (12)
Air (0…160 °C) (34)
Eau douce (0…70 °C) (34)
Huile hydraulique (0…70 °C) (34)
Fluide corrosif (0…160 °C) (34)
Tout afficher
Air (0…70 °C) (34)
Eau douce (0…160 °C) (38)
Huile hydraulique (0…160 °C) (44)
Masquer
Produit visqueux (12)
Fluide corrosif (34)
Air (68)
Eau douce (72)
Huile hydraulique (78)
Température du fluide
0…70 °C (34)
0…160 °C (103)
Type de raccordement hydraulique
PT 1/4 femelle (10)
G 1 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (11)
1,4" - 18 NPTF (femelle) (14)
G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (102)
PT 1/4 femelle (10)
G 1 1/4 (femelle) (11)
1,4" - 18 NPTF (femelle) (14)
G 1/4 (femelle) (102)
Normes
ISO 228 (113)
Raccordement électrique
1 connecteur mâle M12, 5 broches (2)
1 connecteur mâle M12, 5 broches, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (3)
1 connecteur ISO M20 (6)
1 connecteur Pg 13 (25)
1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 broches (38)
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (94)
1 connecteur (31)
1 connecteur mâle (43)
Borniers à vis-étrier (94)
Type de connecteur
M12 (5)
ISO M20 (6)
Pg 13 (25)
EN 175301-803-A (ex DIN43650) (38)
Nombre de broches
5 broches (5)
4 broches (38)
Type et composition des contacts
1 F/O (137)
Description des contacts
1 F/O (137)
Application spécifique du produit
- (137)
Type de fonctionnement du capteur de pression
Détection d'un seuil unique (137)
Fluide contrôlé
Fluide corrosif, eau douce (1)
Air, huile hydraulique, fluide corrosif, eau douce (1)
Produit visqueux (1)
Air, fluide corrosif (3)
Air, huile hydraulique (3)
Eau douce (4)
Tout afficher
Fluide corrosif (7)
Huile hydraulique (10)
Air, huile hydraulique, eau douce (18)
Masquer
Température du fluide contrôlé
0…70 °C (16)
0…160 °C (32)
Produits 101 à 120 sur 147 (Total : 137)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
5
6
7
8
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMLA500D2S11
OsiSense XML-A - pressostat - 500bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA500D2S12
OsiSense XML-A - pressostat - 500bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA500D2S14
PRESSOSTAT E.F.500B
Is not part of a configuration
XMLA500E2C11
OsiSense XML-A - pressostat - 500bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA500E2S11
OsiSense XML-A - pressostat - 500bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA500E2S12
OsiSense XML-A - pressostat - 500bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA500N2C11
pressostat XMLA 500 bar écart fixe 1 seuil 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA500N2S11
OsiSense XML-A - pressostat - 500bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA500N2S12
PRESSOSTAT E.F.500B
Is not part of a configuration
XMLAM01T2C11
OsiSense XML-A - vacuostat - 1bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLAM01T2S11
OsiSense XML-A - vacuostat - 1bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLAM01T2S12
OsiSense XML-A - vacuostat - 1bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLAM01V2C11
OsiSense XML-A - vacuostat - 1bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLAM01V2S11
OsiSense XML-A - vacuostat - 1bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLAM01V2S12
OsiSense XML-A - vacuostat - 1bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA004A2S13
PRESSOSTAT E.F.4B
Is not part of a configuration
XMLA010A2S13
OsiSense XML-A - pressostat - 10bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA010C2S13
PRESSOSTAT E.F. 10B
Is not part of a configuration
XMLA020A2S13
OsiSense XML-A - pressostat - 20bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA035A2S13
PRESSOSTAT E.F.35B
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner