Panier PDF
Pressostat pour circuit de contrôle
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
XMLA pour le contrôle de pression des fluides industriels à écart fixe
XMLB/C pour le contrôle de pression des fluides industriels à écart ajustable
XMLD pour le contrôle de pression des fluides industriels à 2 étages
Pressostat ACW-ADW
XMX pour le contrôle de pression d’eau ou d'air avec vis de réglage interne
XMA pour le contrôle de pression d’eau ou d'air avec vis de réglage externe
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Pressostat pour circuit de contrôle
Filtrer par
Pression nominale
1 bar (6)
-1 bar (7)
2,5 bar (11)
70 bar (12)
500 bar (12)
Tout afficher
160 bar (13)
300 bar (13)
35 bar (15)
10 bar (16)
4 bar (16)
20 bar (16)
Masquer
Fluide contrôlé
Produit visqueux (0…160 °C) (12)
Air (0…160 °C) (34)
Eau douce (0…70 °C) (34)
Huile hydraulique (0…70 °C) (34)
Fluide corrosif (0…160 °C) (34)
Tout afficher
Air (0…70 °C) (34)
Eau douce (0…160 °C) (38)
Huile hydraulique (0…160 °C) (44)
Masquer
Produit visqueux (12)
Fluide corrosif (34)
Air (68)
Eau douce (72)
Huile hydraulique (78)
Température du fluide
0…70 °C (34)
0…160 °C (103)
Type de raccordement hydraulique
PT 1/4 femelle (10)
G 1 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (11)
1,4" - 18 NPTF (femelle) (14)
G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (102)
PT 1/4 femelle (10)
G 1 1/4 (femelle) (11)
1,4" - 18 NPTF (femelle) (14)
G 1/4 (femelle) (102)
Normes
ISO 228 (113)
Raccordement électrique
1 connecteur mâle M12, 5 broches (2)
1 connecteur mâle M12, 5 broches, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (3)
1 connecteur ISO M20 (6)
1 connecteur Pg 13 (25)
1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 broches (38)
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (94)
1 connecteur (31)
1 connecteur mâle (43)
Borniers à vis-étrier (94)
Type de connecteur
M12 (5)
ISO M20 (6)
Pg 13 (25)
EN 175301-803-A (ex DIN43650) (38)
Nombre de broches
5 broches (5)
4 broches (38)
Type et composition des contacts
1 F/O (137)
Description des contacts
1 F/O (137)
Application spécifique du produit
- (137)
Type de fonctionnement du capteur de pression
Détection d'un seuil unique (137)
Fluide contrôlé
Fluide corrosif, eau douce (1)
Air, huile hydraulique, fluide corrosif, eau douce (1)
Produit visqueux (1)
Air, fluide corrosif (3)
Air, huile hydraulique (3)
Eau douce (4)
Tout afficher
Fluide corrosif (7)
Huile hydraulique (10)
Air, huile hydraulique, eau douce (18)
Masquer
Température du fluide contrôlé
0…70 °C (16)
0…160 °C (32)
Produits 121 à 137 sur 147 (Total : 137)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
6
7
8
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMLA070D2S13
PRESSOSTAT E.F.70B
Is not part of a configuration
XMLA070E2S13
PRESSOSTAT E.F. 70B
Is not part of a configuration
XMLA160D2S13
PRESSOSTAT E.F.160B
Is not part of a configuration
XMLA160E2S13
PRESSOSTAT E.F. 160B
Is not part of a configuration
XMLA300D2S13
PRESSOSTAT E.F.300B
Is not part of a configuration
XMLA300E2S13
PRESSOSTAT E.F. 300B
Is not part of a configuration
XMLA500D2S13
OsiSense XML-A - pressostat - 500bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA500E2S13
PRESSOSTAT E.F.500B
Is not part of a configuration
XMLAM01V2S13
VACUO E.F.STD 1B
Is not part of a configuration
XMLA002B2S11036
OsiSense XM général - Pressostat 2.5 bar ecart fixe ph=1.3b me
Is not part of a configuration
XMLA004A2D11
PRESSOSTAT AVEC CONNECTIQUE D M12
Is not part of a configuration
XMLA004A2D11009
OsiSense XM général - Pressostat avec connectique d m12
Is not part of a configuration
XMLA010A2D11
OsiSense XML-A - pressostat - 20bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLA020A2D11
OsiSense XM général - Pressostat e.f.20b
Is not part of a configuration
XMLA160D2C12
PRESSOSTAT E.F.160B
Is not part of a configuration
XMLA300D2C12
PRESSOSTAT E.F.300B
Is not part of a configuration
XMLA035A2D11012
PRESSOSTAT AVEC CONNECTIQUE D M12
Is not part of a configuration
XMLA001S2S13
Is not part of a configuration
XMLA002A2S13
Is not part of a configuration
XMLA004A2S11SE
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner