Panier PDF
Pressostat pour circuit de contrôle
Masquer
Tout afficher
Produits
Accessoires
XMLA pour le contrôle de pression des fluides industriels à écart fixe
XMLB/C pour le contrôle de pression des fluides industriels à écart ajustable
XMLD pour le contrôle de pression des fluides industriels à 2 étages
Pressostat ACW-ADW
XMX pour le contrôle de pression d’eau ou d'air avec vis de réglage interne
XMA pour le contrôle de pression d’eau ou d'air avec vis de réglage externe
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Pressostat pour circuit de contrôle
Filtrer par
Pression nominale
0,05 bar (3)
0,2 bar (4)
-1 bar (12)
1 bar (15)
500 bar (15)
Tout afficher
300 bar (16)
5 bar (16)
160 bar (18)
70 bar (18)
35 bar (18)
2,5 bar (20)
4 bar (21)
0,35 bar (22)
20 bar (23)
Masquer
10 bar (30)
Fluide contrôlé
Produit visqueux (0…160 °C) (14)
Eau douce (0…70 °C) (43)
Huile hydraulique (0…70 °C) (43)
Air (0…70 °C) (43)
Fluide corrosif (0…160 °C) (71)
Tout afficher
Eau douce (0…160 °C) (87)
Air (0…160 °C) (100)
Huile hydraulique (0…160 °C) (112)
Masquer
Produit visqueux (14)
Fluide corrosif (71)
Eau douce (130)
Air (143)
Huile hydraulique (155)
Température du fluide
0…70 °C (43)
0…160 °C (208)
Type de raccordement hydraulique
PT 1/4 femelle (8)
G 1 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (14)
1,4" - 18 NPTF (femelle) (35)
G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (194)
PT 1/4 femelle (8)
G 1 1/4 (femelle) (14)
1,4" - 18 NPTF (femelle) (35)
G 1/4 (femelle) (194)
Normes
ISO 228 (208)
Raccordement électrique
1 connecteur ISO M20 (6)
1 connecteur Pg 13 (27)
1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 broches (38)
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (213)
1 connecteur (33)
1 connecteur mâle (38)
Borniers à vis-étrier (213)
Type de connecteur
ISO M20 (6)
Pg 13 (27)
EN 175301-803-A (ex DIN43650) (38)
Nombre de broches
4 broches (38)
Type et composition des contacts
2 "O/F" (84)
1 F/O (167)
Description des contacts
2 "O/F" (84)
1 F/O (167)
Application spécifique du produit
10 bars réglé (1)
10 bars réglable (1)
30 bar adjusted (1)
Preset pressure (2)
Surpression 30 bars (26)
- (222)
Type de fonctionnement du capteur de pression
Régulation entre 2 seuils (251)
Fluide contrôlé
Air, huile hydraulique, fluide corrosif, eau douce (1)
Air, fluide corrosif (2)
Fluide corrosif, eau douce (2)
Eau douce (3)
Fluide corrosif (5)
Air, huile hydraulique (5)
Tout afficher
Huile hydraulique (11)
Air, huile hydraulique, eau douce (21)
Masquer
Température du fluide contrôlé
0…70 °C (15)
0…160 °C (35)
Produits 21 à 40 sur 261 (Total : 251)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
...
14
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMLB004B2S11
OsiSense XML-B - pressostat - 4bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB004B2S12
OsiSense XML-B - pressostat - 4bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB004C2C11
OsiSense XML-B - pressostat - 4bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB004C2S11
OsiSense XML-B - pressostat - 4bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB004C2S12
OsiSense XML-B - pressostat - 4bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010A2C11
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010A2S11
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010A2S12
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010A2S14
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010B2C11
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010B2S11
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010B2S12
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010C2C11
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010C2S11
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010C2S12
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010P2C11
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010P2S11
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB010P2S12
OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB020A2C11
OsiSense XML-B - pressostat - 20bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
XMLB020A2S11
OsiSense XML-B - pressostat - 20bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner