Panier PDF
Produits
Accessoires
XMP pour contrôle de pression d’eau ou d'air jusqu’à 25 bar avec écart réglable
FSG, FYG pour le contrôle de pression d’eau jusqu’à 10 bar avec écart ajustable
FTG pour le contrôle de pression d’eau jusqu’à 4,6 bar avec écart fixe
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Pressostat pour circuit de puissance
Filtrer par
Pression nominale
25 bar (16)
6 bar (43)
12 bar (64)
Type de raccordement hydraulique
3 x G 1/4 (femelle) (4)
G 1/2 (femelle) se conformer à ISO 228 (10)
4 x G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (17)
G 3/8 (femelle) se conformer à ISO 228 (25)
G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (65)
3 x G 1/4 (femelle) (4)
G 1/2 (femelle) (10)
4 x G 1/4 (femelle) (17)
G 3/8 (femelle) (25)
G 1/4 (femelle) (65)
Normes
ISO 228 (117)
Fluide contrôlé
Eau douce (0…70 °C) (123)
Eau de mer (0…70 °C) (123)
Air (0…70 °C) (123)
Eau douce (123)
Eau de mer (123)
Air (123)
Température du fluide
0…70 °C (123)
Entrée de câble
2 entrées incorporant un presse-étoupe en plastique Pg 16, diamètre extérieur du câble : 12…15 mm se conformer à NF C 68-300 (11)
2 entrées incorporants des presse-étoupes plastique Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…13 mm se conformer à NF C 68-300 (39)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 se conformer à NF C 68-300 (67)
2 entrées incorporant un presse-étoupe en plastique Pg 16 (11)
2 entrées incorporants des presse-étoupes plastique Pg 13,5 (39)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 (67)
Diamètre extérieur du câble
12…15 mm (11)
9…13 mm (39)
Normes
NF C 68-300 (117)
Type et composition des contacts
2 "O" à action brusque (52)
3 "O" à action brusque (71)
Description des contacts
2 "O" (52)
3 "O" (71)
Manœuvre des contacts auxiliaires
À action brusque (123)
Application spécifique du produit
Conditionnement en vrac (27)
- (95)
Type soupape de décompression
Connexion instantanée de la soupape en coude (1)
Raccord olive valve droite (21)
Raccord instant valve droite (35)
Sans (66)
Degré de protection IP
IP65 se conformer à CEI 60529 (28)
IP54 se conformer à CEI 60529 (95)
Degré de protection (IP)
IP65 (28)
IP54 (95)
Produits 21 à 40 sur 154 (Total : 123)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
...
8
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMPA12C2131
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Is not part of a configuration
XMPA12C2131C
PRESSOSTAT PUISSANCE
Is not part of a configuration
XMPA12C2141
PRESSOSTAT PUISSANCE
Is not part of a configuration
XMPA12C2242
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Is not part of a configuration
XMPA12C2242TQ
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Is not part of a configuration
XMPA12C2243ACS
PRESSOSTAT PUISSANCE TYPE ACS
Is not part of a configuration
XMPA25B2131
OsiSense XMP - pressostat - 25bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPA25C2131
OsiSense XMP - pressostat - 25bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Is not part of a configuration
XMPA25C2131TQ
PRESSOSTAT PUISSANCE
Is not part of a configuration
XMPA25C2243ACS
PRESSOSTAT PUISSANCE 25 BAR TRIPOLAIRE TYPE ACS
Is not part of a configuration
XMPB06B2131
OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPB06B2242
OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPB12B2131
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPB12B2242
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPB25B2131
OsiSense XMP - pressostat - 25bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPB25B2242
PRESSOSTAT PUISSANCE
Is not part of a configuration
XMPC06B2131
OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPC06B2242
OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPC06C2131
OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Is not part of a configuration
XMPC06C2141C045
PRESSOSTAT DE PUISSANCE
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner