Panier PDF
Produits
Accessoires
XMP pour contrôle de pression d’eau ou d'air jusqu’à 25 bar avec écart réglable
FSG, FYG pour le contrôle de pression d’eau jusqu’à 10 bar avec écart ajustable
FTG pour le contrôle de pression d’eau jusqu’à 4,6 bar avec écart fixe
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Pressostat pour circuit de puissance
Filtrer par
Pression nominale
25 bar (16)
6 bar (43)
12 bar (64)
Type de raccordement hydraulique
3 x G 1/4 (femelle) (4)
G 1/2 (femelle) se conformer à ISO 228 (10)
4 x G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (17)
G 3/8 (femelle) se conformer à ISO 228 (25)
G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (65)
3 x G 1/4 (femelle) (4)
G 1/2 (femelle) (10)
4 x G 1/4 (femelle) (17)
G 3/8 (femelle) (25)
G 1/4 (femelle) (65)
Normes
ISO 228 (117)
Fluide contrôlé
Eau douce (0…70 °C) (123)
Eau de mer (0…70 °C) (123)
Air (0…70 °C) (123)
Eau douce (123)
Eau de mer (123)
Air (123)
Température du fluide
0…70 °C (123)
Entrée de câble
2 entrées incorporant un presse-étoupe en plastique Pg 16, diamètre extérieur du câble : 12…15 mm se conformer à NF C 68-300 (11)
2 entrées incorporants des presse-étoupes plastique Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…13 mm se conformer à NF C 68-300 (39)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 se conformer à NF C 68-300 (67)
2 entrées incorporant un presse-étoupe en plastique Pg 16 (11)
2 entrées incorporants des presse-étoupes plastique Pg 13,5 (39)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 (67)
Diamètre extérieur du câble
12…15 mm (11)
9…13 mm (39)
Normes
NF C 68-300 (117)
Type et composition des contacts
2 "O" à action brusque (52)
3 "O" à action brusque (71)
Description des contacts
2 "O" (52)
3 "O" (71)
Manœuvre des contacts auxiliaires
À action brusque (123)
Application spécifique du produit
Conditionnement en vrac (27)
- (95)
Type soupape de décompression
Connexion instantanée de la soupape en coude (1)
Raccord olive valve droite (21)
Raccord instant valve droite (35)
Sans (66)
Degré de protection IP
IP65 conforming to CEI 60529 (28)
IP54 conforming to CEI 60529 (95)
Degré de protection (IP)
IP65 (28)
IP54 (95)
Produits 61 à 80 sur 154 (Total : 123)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
3
4
5
...
8
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMPD06C2131
pressostat XMP 6 bar écart réglable 2 seuils 3 O
Is not part of a configuration
XMPD06C2242
pressostat XMP 6 bar écart réglable 2 seuils 3 O
Is not part of a configuration
XMPD12B2131
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPD12B2131TQ
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2 O
Is not part of a configuration
XMPD12B2133
OsiSense XM général - Pressostat xmp 12b ip65 e cart reglable
Is not part of a configuration
XMPD12B2142
PRESSOSTAT PUISSANCE
Is not part of a configuration
XMPD12B2242
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPD12C2131
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Is not part of a configuration
XMPD12C2131C
PRESSOSTAT PUISSANCE
Is not part of a configuration
XMPD12C2142
PRESSOSTAT PUISSANCE
Is not part of a configuration
XMPD12C2242
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Is not part of a configuration
XMPD12C2441
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3 O
Is not part of a configuration
XMPE06B2131
OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPE06C2131
OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Is not part of a configuration
XMPE06C2242
OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Is not part of a configuration
XMPE06C2431
OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Is not part of a configuration
XMPE12B2131
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPE12B2131C
PRESSOSTAT PUISSANCE
Is not part of a configuration
XMPE12B2242
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
XMPE12B2431
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner