Panier PDF
Produits
Accessoires
XMP pour contrôle de pression d’eau ou d'air jusqu’à 25 bar avec écart réglable
FSG, FYG pour le contrôle de pression d’eau jusqu’à 10 bar avec écart ajustable
FTG pour le contrôle de pression d’eau jusqu’à 4,6 bar avec écart fixe
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Pressostat pour circuit de puissance
Filtrer par
Pression nominale
25 bar (16)
6 bar (43)
12 bar (64)
Type de raccordement hydraulique
3 x G 1/4 (femelle) (4)
G 1/2 (femelle) se conformer à ISO 228 (10)
4 x G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (17)
G 3/8 (femelle) se conformer à ISO 228 (25)
G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228 (65)
3 x G 1/4 (femelle) (4)
G 1/2 (femelle) (10)
4 x G 1/4 (femelle) (17)
G 3/8 (femelle) (25)
G 1/4 (femelle) (65)
Normes
ISO 228 (117)
Fluide contrôlé
Eau douce (0…70 °C) (123)
Eau de mer (0…70 °C) (123)
Air (0…70 °C) (123)
Eau douce (123)
Eau de mer (123)
Air (123)
Température du fluide
0…70 °C (123)
Entrée de câble
2 entrées incorporant un presse-étoupe en plastique Pg 16, diamètre extérieur du câble : 12…15 mm se conformer à NF C 68-300 (11)
2 entrées incorporants des presse-étoupes plastique Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…13 mm se conformer à NF C 68-300 (39)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 se conformer à NF C 68-300 (67)
2 entrées incorporant un presse-étoupe en plastique Pg 16 (11)
2 entrées incorporants des presse-étoupes plastique Pg 13,5 (39)
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 (67)
Diamètre extérieur du câble
12…15 mm (11)
9…13 mm (39)
Normes
NF C 68-300 (117)
Type et composition des contacts
2 "O" à action brusque (52)
3 "O" à action brusque (71)
Description des contacts
2 "O" (52)
3 "O" (71)
Manœuvre des contacts auxiliaires
À action brusque (123)
Application spécifique du produit
Conditionnement en vrac (27)
- (95)
Type soupape de décompression
Connexion instantanée de la soupape en coude (1)
Raccord olive valve droite (21)
Raccord instant valve droite (35)
Sans (66)
Degré de protection IP
IP65 se conformer à CEI 60529 (28)
IP54 se conformer à CEI 60529 (95)
Degré de protection (IP)
IP65 (28)
IP54 (95)
Produits 121 à 123 sur 154 (Total : 123)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
6
7
8
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XMPA06C2243P248
PRESSOSTAT PUISSANCE REGLE 1,8 ET 3 BARS TYPE ACS
Is not part of a configuration
XMPA06B2941
PRESSOSTAT PUISSANCE
Is not part of a configuration
XMPA06B2243C248
PRESSOSTAT PUISSANCE REGLE 1,8 ET 3 BARS
Is not part of a configuration
XMPA06C2344N07
Is not part of a configuration
XMPA06C2374N
Is not part of a configuration
XMPA12B2131C064
Is not part of a configuration
XMPA12B2141C
Is not part of a configuration
XMPA12B2142
Is not part of a configuration
XMPA12B2144
Is not part of a configuration
XMPA12B2144C243
Is not part of a configuration
XMPA12C2131C202
Is not part of a configuration
XMPA12C2131C256
Is not part of a configuration
XMPA12C2142
Is not part of a configuration
XMPA25C2131C
Is not part of a configuration
XMPC06B2141C046
Is not part of a configuration
XMPC06C2374N
Is not part of a configuration
XMPC12C2374N
Is not part of a configuration
XMPC12C2941
Is not part of a configuration
XMPC12C2941C054
Is not part of a configuration
XMPC25C2374
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner