Panier PDF
Codeurs incrémentaux
Codeurs absolus
Accessoires
Filtrer par
Application spécifique du produit
Nourriture et boisson (7)
- (101)
Diamètre
90 mm (19)
40 mm (20)
58 mm (68)
Diamètre de l'axe
12 mm (9)
30 mm (10)
14 mm (26)
10 mm (28)
6 mm (34)
Type d'axe
Axe traversant (46)
Axe plein (61)
Résolution
3600 points (2)
10000 points (2)
1024…16384 points (4)
256…4096 points (4)
360…5760 points (4)
Tout afficher
5000…80000 points (4)
500…8000 points (4)
2500 points (8)
1000 points (12)
100 points (12)
500 points (12)
360 points (13)
5000 points (13)
1024 points (13)
Masquer
Raccordement électrique
Sur plage (3)
Sur plage blindage axial (4)
Sur plage blindage radial (20)
1 connecteur mâle M23 radial 12 broches (80)
Raccordement électrique
Sur plage (27)
1 connecteur mâle (80)
[Us] tension d'alimentation
5 V CC (11)
11...30 V CC (25)
4,75…30 V CC (32)
5...30 V CC (36)
Tension de service (Us)
5 V (11)
11...30 V (25)
4,75…30 V (32)
5...30 V (36)
Produits 101 à 108 sur 110 (Total : 108)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
...
5
6
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCC1930TS50KN
OsiSense XCC métier - Codeur incremental 5000 points 11 30v dc
Is not part of a configuration
XCC1514TR11RNL5
OsiSense XCC métier - Codeur incremental 58mm a xe trav 14mm
Is not part of a configuration
XCCE1MR003YL3
OsiSense XCC métier - Codeur incremental magnet ique 5-30 vdc 3
Is not part of a configuration
XCCE1MR012YS18
OsiSense XCC métier - Codeur incremental magnet ique 5-30 vdc 1
Is not part of a configuration
XCCE1MR006YLA
OsiSense XCC métier - Codeur incremental magnet ique 5-30 vdc
Is not part of a configuration
XCCE1MR003YLA
OsiSense XCC métier - Codeur incremental magnet ique 5-30 vdc
Is not part of a configuration
XCC1514TS00YS1
OsiSense XCC métier - Codeur incremental 58mm a xe trav 14mm
Is not part of a configuration
XCC1510SPA50YLA
OsiSense XCC métier - Codeur incremental 5000 p oints 5-30v dc
Is not part of a configuration
XCC1506PC25XS11
Is not part of a configuration
XCC1514TR11YL5
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner