Panier PDF
Codeurs incrémentaux
Codeurs absolus
Accessoires
Filtrer par
Application spécifique du produit
Nourriture et boisson (3)
- (38)
Type de codeur
Bus de terrain codeur absolu multitour (4)
Codeur absolu multitours (16)
Codeur absolu monotour (22)
Diamètre
65 mm (1)
90 mm (12)
58 mm (29)
Diamètre de l'axe
15 mm (2)
14 mm (6)
30 mm (6)
12 mm (6)
6 mm (8)
10 mm (14)
Type d'axe
Creux (2)
Axe traversant (12)
Axe plein (28)
Résolution
4096 points/8192 tours (5)
4096 tours/8192 points (14)
8192 points (22)
Raccordement électrique
1 câble 25 pins (1)
3 presse-étoupe Pg 9 radial alimentation externe (2)
1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle + 1 presse-étoupe M12 radial 5 broches Pg 9 radial pour entrées/sorties réseau et alimentation externe (2)
Sur plage blindage axial (3)
1 connecteur mâle M23 radial 16 broches (10)
1 connecteur mâle M23 radial 12 broches (24)
Raccordement électrique
1 câble (1)
1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle + 1 presse-étoupe (2)
3 presse-étoupe (2)
Sur plage (3)
1 connecteur mâle (34)
Type d'étage de sortie
Monolithique, PNP (1)
CANopen 25 bits (2)
PROFIBUS-DP 25-bit (2)
Pilote push-pull binaire (5)
SSI 13 bits binaire (5)
SSI 13 bits gray (6)
Tout afficher
Pilote push-pull gray (6)
SSI 25 bits binaire (7)
SSI 25 bits gray (8)
Masquer
[Us] tension d'alimentation
5...30 V CC (3)
24 V CC (4)
11...30 V CC (35)
Tension de service (Us)
5...30 V (3)
24 V (4)
11...30 V (35)
Produits 21 à 40 sur 42
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCC2930TS81KGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø90 - monotour - axe traversant 30mm - 13bits Gray
Is not part of a configuration
XCC2930TS81SBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø90 - monotour - axe travers 30mm - 13bits binaire
Is not part of a configuration
XCC2930TS81SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø90 - monotour - axe traversant 30mm - 13bits Gray
Is not part of a configuration
XCC3506PS48SBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 6mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
XCC3506PS48SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 6mm - 25bits Gray
Is not part of a configuration
XCC3506PS84SBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 6mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
XCC3506PS84SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 6mm - 25bits Gray
Is not part of a configuration
XCC3510PS48SBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 10mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
XCC3510PS48SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 10mm - 25bits Gray
Is not part of a configuration
XCC3510PS84CBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 10mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
XCC3510PS84SBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 10mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
XCC3510PS84SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 10mm - 25bits Gray
Is not part of a configuration
XCC3510PV84FBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 10mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
XCC3514TS84SB
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe travers 14mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
XCC3514TS84SG
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe traversant 14mm - 25bits Gray
Is not part of a configuration
XCC3515CS84CBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - arbre creux 15mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
XCC3515CV84FBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - arbre creux 15mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
XCC3912PS84SBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø90 - multitour - axe plein 12mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
XCC3912PS84SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø90 - multitour - axe plein 12mm - 25bits Gray
Is not part of a configuration
XCC3930TS84SBN
OsiSense X - codeur absolu - Ø90 - multitour - axe travers 30mm - 25bits binaire
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner