Panier PDF
Codeurs incrémentaux
Codeurs absolus
Accessoires
Filtrer par
Application spécifique du produit
Nourriture et boisson (3)
- (38)
Type de codeur
Bus de terrain codeur absolu multitour (4)
Codeur absolu multitours (16)
Codeur absolu monotour (22)
Diamètre
65 mm (1)
90 mm (12)
58 mm (29)
Diamètre de l'axe
15 mm (2)
14 mm (6)
30 mm (6)
12 mm (6)
6 mm (8)
10 mm (14)
Type d'axe
Creux (2)
Axe traversant (12)
Axe plein (28)
Résolution
4096 points/8192 tours (5)
4096 tours/8192 points (14)
8192 points (22)
Raccordement électrique
1 câble 25 pins (1)
3 presse-étoupe Pg 9 radial alimentation externe (2)
1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle + 1 presse-étoupe M12 radial 5 broches Pg 9 radial pour entrées/sorties réseau et alimentation externe (2)
Sur plage blindage axial (3)
1 connecteur mâle M23 radial 16 broches (10)
1 connecteur mâle M23 radial 12 broches (24)
Raccordement électrique
1 câble (1)
1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle + 1 presse-étoupe (2)
3 presse-étoupe (2)
Sur plage (3)
1 connecteur mâle (34)
Type d'étage de sortie
Monolithique, PNP (1)
CANopen 25 bits (2)
PROFIBUS-DP 25-bit (2)
Pilote push-pull binaire (5)
SSI 13 bits binaire (5)
SSI 13 bits gray (6)
Tout afficher
Pilote push-pull gray (6)
SSI 25 bits binaire (7)
SSI 25 bits gray (8)
Masquer
[Us] tension d'alimentation
5...30 V CC (3)
24 V CC (4)
11...30 V CC (35)
Tension de service (Us)
5...30 V (3)
24 V (4)
11...30 V (35)
Produits 41 à 42 sur 42
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCC3930TS84SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø90 - multitour - axe traversant 30mm - 25bits Gray
Is not part of a configuration
XCCMG6G0604N
OsiSense XCC métier - Codeur absolu d65
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner