Panier PDF
Codeurs incrémentaux
Codeurs absolus
Accessoires
Filtrer par
Application spécifique du produit
Nourriture et boisson (3)
- (38)
Type de codeur
Bus de terrain codeur absolu multitour (4)
Codeur absolu multitours (16)
Codeur absolu monotour (22)
Diamètre
65 mm (1)
90 mm (12)
58 mm (29)
Diamètre de l'axe
15 mm (2)
14 mm (6)
30 mm (6)
12 mm (6)
6 mm (8)
10 mm (14)
Type d'axe
Creux (2)
Axe traversant (12)
Axe plein (28)
Résolution
4096 points/8192 tours (5)
4096 tours/8192 points (14)
8192 points (22)
Raccordement électrique
1 câble 25 pins (1)
3 presse-étoupe Pg 9 radial alimentation externe (2)
1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle + 1 presse-étoupe M12 radial 5 broches Pg 9 radial pour entrées/sorties réseau et alimentation externe (2)
Sur plage blindage axial (3)
1 connecteur mâle M23 radial 16 broches (10)
1 connecteur mâle M23 radial 12 broches (24)
Raccordement électrique
1 câble (1)
1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle + 1 presse-étoupe (2)
3 presse-étoupe (2)
Sur plage (3)
1 connecteur mâle (34)
Type d'étage de sortie
Monolithique, PNP (1)
CANopen 25 bits (2)
PROFIBUS-DP 25-bit (2)
Pilote push-pull binaire (5)
SSI 13 bits binaire (5)
SSI 13 bits gray (6)
Tout afficher
Pilote push-pull gray (6)
SSI 25 bits binaire (7)
SSI 25 bits gray (8)
Masquer
[Us] tension d'alimentation
5...30 V CC (3)
24 V CC (4)
11...30 V CC (35)
Tension de service (Us)
5...30 V (3)
24 V (4)
11...30 V (35)
Produits 1 à 20 sur 42
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
3
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCC2510SPA81KGN
"OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe plein 10mm - push/pull Gray"
Is not part of a configuration
XCC2510SPA81SGN
"OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe plein 10mm - SSI Gray"
Is not part of a configuration
XCC3510SPA48SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 10mm - SSI Gray
Is not part of a configuration
XCC2506PS81KB
"OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe plein 6mm - 13bits binaire"
Is not part of a configuration
XCC2506PS81KGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe plein 6mm - 13bits Gray
Is not part of a configuration
XCC2506PS81SBN
"OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe plein 6mm - 13bits binaire"
Is not part of a configuration
XCC2506PS81SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe plein 6mm - 13bits Gray
Is not part of a configuration
XCC2510PS81KB
"OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe plein 10mm - 13bits binaire"
Is not part of a configuration
XCC2510PS81KGN
"OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe plein 10mm - 13bits Gray"
Is not part of a configuration
XCC2510PS81SBN
"OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe plein 10mm - 13bits binaire"
Is not part of a configuration
XCC2510PS81SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe plein 10mm - 13bits Gray
Is not part of a configuration
XCC2514TS81KB
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe travers 14mm - 13bits binaire
Is not part of a configuration
XCC2514TS81KG
OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe traversant 14mm - 13bits Gray
Is not part of a configuration
XCC2514TS81SB
CODEUR ABSOLU MONO TOUR 13 BITS BINAIRE 11 30V DC
Is not part of a configuration
XCC2514TS81SG
"OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - monotour - axe traversant 14mm - 13bits Gray"
Is not part of a configuration
XCC2912PS81KBN
CODEUR ABSOLU MONO TOUR 13 BITS BINAIRE 11 30V DC
Is not part of a configuration
XCC2912PS81KGN
"OsiSense X - codeur absolu - Ø90 - monotour - axe plein 12mm - 13bits Gray"
Is not part of a configuration
XCC2912PS81SBN
"OsiSense X - codeur absolu - Ø90 - monotour - axe plein 12mm - 13bits binaire"
Is not part of a configuration
XCC2912PS81SGN
OsiSense X - codeur absolu - Ø90 - monotour - axe plein 12mm - 13bits Gray
Is not part of a configuration
XCC2930TS81KBN
OsiSense XCC métier - Codeur absolu mono tour 13 bits binaire 11 30v dc
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner